loading...
Kalkulacja kosztów instalacji jest przybliżona.
Zawsze skonsultuj się z naszym inżynierem
Szacowany czas instalacji: | dni | |
Sugerowana cena instalacji: |
Dostawa materiału nie jest wliczona w cenę instalacji.
Proszę wpisać swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować.
Proszę wpisać swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować.
Instalacja e-prowadnika z (możliwą) separacją wewnętrzną i odciążeniem ciągu. Integracja przewodów w nowym e-prowadniku oraz elementów odciążenia ciągu
Zamiana e-prowadnika 1:1 - instalacja na istniejących przewodach.
Nowe przewody prowadzone w istniejącym już e-prowadniku.
Instalacja jako readychain® (kompletnie konfekcjonowany e-prowadnik) z przewodami, separacją wewnętrzna i elementami mocującymi.
Do wymiany / przeróbki / ulepszenia, na przykład
Demontaż zawiera komponenty, które bezpośrednio należą do systemu zasilania, aby zostały zastąpione.
Na przykład zawiesia firankowe:
Demontaż wiązki kabli, wózków, szyn prowadzących.
Mimo to nie uznawane b> w obliczeniach są uchwyty / stalowe belki / podbudowy.
Dwa e-prowadniki, które poruszają się we wspólnej rynnie prowadzącej, a w przeciwnych kierunkach są nazywane "przeciwstawne".
Wybierz tą opcję jeśli dotyczy ona Twojej aplikacji i dwóch e-prowadników. Następnie wprowadź liczbę przewodów łącznie z obu e-prowadników.
Swobodnie dostępny z poziomu podłoża. Bez użycia narzędzi. Rynny prowadzące znajdują się maksymalnie na wysokości klatki piersiowej.
Dostępność za pomocą prostych środków.
Wysokość rynien maks. 3m.
Lub: na średniej wysokości (3 do 6 m) ale ze swobodną dostępnościa po przez nieprzerwaną drogę.
Tak szybko, jak (platforma lub rusztowania) są wymagane! Z zamkniętym lub częsciowym dostępem do systemu na wysokości do 3 m. Jeśli inne okoliczności sprawiają, że dostep jest trudny lub powodują opóźnienia.
Uwaga W przypadku montażu wewnętrznej separacji w żadym ogniwie e-prowadnika, proszę wprowadzić podwójną liczbę części indywidualnych.
Kompensator igus® do aplikacji ślizgowych z E2/000 i małymi e-prowadnikami serii E4.1
W aplikacjach na długi przesuw, występuje nierównoległość jazdy, co powoduje wzrost siły tarcia na powierzchnie boczną rynien. Ramie pływające zapewnia prawidłową liniową pracę, co wydłuża żywotność aplikacji.
Mały rozmiar, lekkie i niskie kosztowo
Kompatybilne z jednostką analityczną EC.P
Podstawowa wersja "ramienia pływającego" może zostaćzastosowana z e-prowadnikami serii: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Maksymalna droga przesuwu: 100m
Maksymalne przyspieszenie: do 50m = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
Prosty system pomiaru sił na poprzeczkach e-prowadnika umożliwia "awaryjne zatrzymanie". Niskokosztowa konstrukcja jest opłacalna nawet przy przesuwach poniżej 100 m.
• Niskokosztowy system ochrony
• Awaryjne zatrzymanie lub alarm w przypadku przeciążenia systemu
• Duża oszczędność miejsca
Dla długich przesuwów, jeśli jest potrzeba monitorowania sił ciągnąco-pchających.
Standardowe dolne mocowanie C profilami (zestaw instalacyjny) do powierzchni poziomej.
Uwaga! Większa tolerancja (nierówności/różnicy poziomów) prowadzi do wyższych kosztów instalacji!
W przypadku montażu na istniejących belkach stalowych or z dodatkowym montażem na uchwytach ściennych or w celu obliczenia dodatkowej pracy, wsporniki powinny być określone przez klienta.
Do montażu na haki trzymające / uchwyty sufitowe or do kompleksowej regulacji do podbudowy
Attention! Większe tolerancje wysokości, nierówności i różnice poziomów prowadzą do wyższych kosztów instalacji!!
Note Koszty materiałowe uchwytów ściennych lub sufitowych nie są wliczone w cenę instalacji.