Zmień język :

12 dodatkowych miesięcy dla większego bezpieczeństwa
Unikalna gwarancja chainflex® została przedłużona do 4 lat ze skutkiem natychmiastowym. Dzięki jasnym deklaracjom dotyczącym gwarantowanego okresu użytkowania, klient zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo planowania. Niezawodność działania jest niezbędna, zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. Prawidłowa konstrukcja kabla i jego gwarantowana żywotność aktywnie pomagają zapewnić niezawodność funkcjonalną i aktywnie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Wynika to z faktu, że podczas produkcji, wymiany i utylizacji przewodu dochodzi do emisji CO2, która jest znacznie zmniejszona dzięki długiej żywotności!
Jest to możliwe tylko dlatego, że igus® zgromadził ponad 30 lat doświadczenia i danych testowych w swoim laboratorium testowym o powierzchni 4000 m² dla kabli i łańcucha elektronicznego®. Jest to centralny element naszej jakości i naszej obietnicy gwarancji oraz zapewnia kompleksową sytuację danych, aby móc dać naszym klientom tak wyjątkową obietnicę gwarancji.

Największe laboratorium testowe w branży
Laboratorium testowe chainflex® przeprowadza specjalne testy w realistycznych warunkach i gromadzi dane z ponad 2 miliardów cykli testowych z ponad 1,4 miliona pomiarów elektrycznych każdego roku. Ciągłe monitorowanie i dokumentacja są przeprowadzane na 65 systemach testowych przez profesjonalnie wykwalifikowany personel.
Ta baza praktycznego doświadczenia i laboratorium testowego jest tym, co sprawiło, że unikalna gwarancja chainflex® stała się możliwa!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem