<font size="7">Automat do dezynfekcji</font><br>Czyszczenie kubków wielokrotnego użytku</font>

Automatyczna maszyna do dezynfekcji

Czyszczenie kubków wielokrotnego użytku

  • Co było potrzebne: Maszyna czyszcząca, która dezynfekuje kubki wielokrotnego użytku w ciągu kilku sekund gorącą parą o temperaturze 140°C
  • Wymagania: 100% smarowania i bezobsługowość, zastosowanie w niewielkich przestrzeniach montażowych, solidność, niezawodność, praca na sucho z niskim tarciem, odporność na zużycie, cicha praca
  • Zastosowane produkty: drylin® SLW-1040 ze zintegrowaną śrubą pociągową dryspin® wykonaną ze stali nierdzewnej, szyną prowadzącą drylin® i dopasowanym silnikiem prądu stałego.
  • Sukces dla klienta: Automat znajduje się bezpośrednio obok ekspresu do kawy w strefach przerw. Aby maszyna była kompaktowa, projektanci musieli zminiaturyzować wszystkie komponenty - w tym prowadnicę liniową i łożysko kopuły czyszczącej, która obniża się nad kubkiem przed czyszczeniem. Komponenty musiały być również solidne, niezawodne, niewymagające konserwacji i niewymagające smarowania. Z tego powodu prowadnice liniowe i
    polimerowe łożyska ślizgowe firmy igus®. Umożliwiają one pracę na sucho z niskim tarciem bez zewnętrznych środków smarnych, są odporne na zużycie i ciche w działaniu. Są zatem idealnymi kandydatami do maszyn do dezynfekcji.
Dezynfekcja

Problem

Rozwiązanie

Dezynfekcja

Używane produkty

drylin® Moduł liniowy ze śrubą pociągową SLW

Śruba pociągowa

Wielozwjona śruba pociągowa dryspin®

Śruba pociągowa

drylin® szyna prowadząca

Nakrętka śruby pociągowej

Silniki prądu stałego (DC) drylin®

Nakrętka śruby pociągowej

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa