Zmień język :

Klasyczny ruch nawijania na przykładzie wiszącego łańcucha energetycznego
Proste, powolne ruchy obrotowe do 225° nie wymagają niestandardowego łańcucha energetycznego. Ruch jest wyzwalany przez nawinięcie łańcucha energetycznego. Takie ruchy mogą być realizowane za pomocą zwykłych, liniowych łańcuchów energetycznych z katalogu. Nie jest wymagany odwrotny promień gięcia. Wariant ten jest zatem również najbardziej opłacalnym sposobem realizacji ruchu obrotowego.
Typowe obszary zastosowań: Ogólna inżynieria mechaniczna i zakładowa, systemy produkcyjne, przenoszenie materiałów, obrabiarki
Obszary zastosowań
Zalecenia dotyczące produktów

Odkryj świat zasilania energią obrotową igus®, aby bezpiecznie transportować energię, dane, płyny i powietrze pod kątem obrotu do 7000 stopni.
Dzięki swojej modułowości, wszechstronności i wysokiej stabilności, szeroki wybór różnych łańcuchów energetycznych oferuje liczne rozwiązania dla wielu zastosowań.

Dziesięć cennych wskazówek dotyczących prawidłowego prowadzenia modułów obwodów, jeśli chcesz zaprojektować je samodzielnie. Pozwalają one uniknąć błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na żywotność systemu, a nawet doprowadzić do jego awarii.
Z treści:
- Prawidłowe planowanie korytek prowadzących
- Wskazówki dotyczące prowadzenia kabli
- Ograniczanie maksymalnego kąta obrotu
- Generowanie danych CAD dla kanałów i całych modułów
Pobierz teraz bezpłatnie 10 wskazówek. Jesteśmy również dostępni, aby pomóc i doradzić osobiście w każdej chwili.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem