Zmień język :

Kompaktowe rozwiązanie do prowadzenia kabli na żurawiach obrotowych o skoku do 10 metrów. Nowa wersja samoprzylepna jest jeszcze bardziej ekonomiczna i bardzo łatwa w montażu bez konieczności wiercenia. Superszybka i łatwa instalacja dzięki samoprzylepnym podkładkom i szablonowi montażowemu.
System prowadzenia kabli guidelok swing GLO.S firmy igus® umożliwia bezpieczny ruch suwnic w produkcji wtryskowej Talke Plastic. Produkcja kontraktowa jest wysoce zindywidualizowana, więc wymagane narzędzia muszą być regularnie wymieniane w zależności od projektu. W produkcji wtryskowej w firmie Talke Plastic z Turyngii odbywa się to za pomocą systemów dźwigowych pod sufitem. Aby zapewnić bezpieczny ruch suwnic i uniknąć obrażeń, firma zdecydowała się zainstalować system prowadzenia kabli guidelok swing GLO.S firmy igus®. Rozwiązanie jest imponujące, nie tylko ze względu na innowacyjne, bardzo proste mocowanie prowadnic za pomocą technologii klejenia.
| Nr art. | Oznaczenie | Szerokość wewnętrzna łańcucha elektronicznego® [mm] | Wewnętrzna wysokość łańcucha elektronicznego® [mm] | Promienie gięcia |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Stały moduł końcowy / wsparcie statyczne | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Wahacz górny, podpora lewa | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Górny wahacz, prawy wspornik | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

Szerokość wewnętrzna zwiększona o 13 mm w porównaniu do GLO.S.E2i.21.025, co pozwala na poprowadzenie większej ilości kabli w aplikacji.

Seria E2.21
wysokość wewnętrzna hi: 21 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 68 mm
promień gięcia R: 35 - 180 mm
skok: 33,3 mm

Seria 1400
wysokość wewnętrzna hi: 21 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 15 - 125 mm
promień gięcia R: 35 - 180 mm
skok: 33,3 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem