Łożyska bezsmarowe i niezawodna ochrona kabli dla technologii medycznej

Centrum leczenia

Gabinet stomatologiczny

Mechanizm siedzenia

Łożyska ślizgowe iglidur G w mechanizmie fotela dentystycznego
  • Odpowiednie do dużych obciążeń
  • Bezobsługowe i niewymagające smarowania
  • Bardzo dobry współczynnik tarcia

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa z łożyskami ślizgowymi iglidur JVSI
  • Wstępnie obciążone, całkowicie bezluzowe po odciążeniu
  • Bardzo dobra odporność na zużycie
  • Bezobsługowe i niewymagające smarowania

Fotel pacjenta z regulacją liniową

drylin T w regulacji fotela pacjenta
  • Ślizganie zamiast toczenia zapewnia wysoką żywotność
  • Składające się z wyjątkowo trwałych, bezsmarowych elementów ślizgowych

Regulacja wysokości urządzenia zabiegowego

drylin SHT w urządzeniu stomatologicznym
  • Solidna konstrukcja
  • Różne materiały wału i wrzeciona
  • Dostępny wraz z silnikiem i sterowaniem silnikiem

Regulacja wysokości urządzenia zabiegowego

Prowadnik kablowy w oddziale stomatologicznym
  • Kompaktowy z małym promieniem gięcia
  • Cicha praca dzięki małemu skokowi
  • Łatwe napełnianie

Zasilanie w elemencie dentystycznym

Urządzenie stomatologiczne z e-prowadnikiem
  • Zaprojektowany do pracy przy dużych siłach zginających, odśrodkowych i skręcających
  • Może być używany w ograniczonych przestrzeniach montażowych

Stomatologiczny aparat rentgenowski

Rentgen dentystyczny

Regulacja wysokości tomografu

dryspin w regulacji wysokości
  • Bezsmarowna i bezobsługowa technologia liniowa
  • Do 30% dłuższa żywotność niż w przypadku konwencjonalnych śrub pociągowych

Regulacja wysokości prowadnicy kabla

Prowadnik kablowy E2 do prowadzenia przewodów
  • Bezpieczne prowadzenie kabli w ograniczonych przestrzeniach
  • Mały skok zapewnia cichą i płynną pracę
  • Wysoka stabilność zapewnia długą żywotność

Regulacja wysokości podbródka

drylin SLW w regulacji wysokości podbródka
  • Kompaktowa regulacja liniowa wrzeciona
  • Odporny na skręcanie i zginanie
  • Z silnikiem krokowym do regulacji elektrycznej

Łożyskowanie skanera

Łożysko wieńcowe PRT do łożyskowania skanera
  • Lekkie, kompaktowe i gotowe do montażu
  • Z odpornymi na zużycie, bezsmarowymi i bezobsługowymi elementami ślizgowymi igldiur

Zasilanie podczas obrotu

Obrotowy system zasilania z podwójnym promieniem gięcia do obracania
  • Standard dla ruchów okrężnych
  • Umożliwia obrót o kąt 900° i więcej
  • Możliwe prędkości obrotowe do 360°/s

Regulacja liniowa na zagłówku

drylin do regulacji liniowej
  • Elementy ślizgowe niewymagające smarowania i konserwacji
  • Wytrzymałe i odporne na rdzę, zapewniające długą żywotność
  • Niewrażliwe na kurz i brud

Frezarka stomatologiczna

Frezarka dentystyczna

Prowadzenie kabla frezarki

Prowadnik kablowy E2.1 do prowadzenia kabla frezarki
  • Kompaktowy z małym promieniem gięcia
  • Cicha praca dzięki małemu skokowi
  • Łatwe napełnianie

Gotowy do montażu e-prowadnik do frezarki

Prowadnik reacychain do prowadzenia kabli frezarki dentystycznej
  • Kompletny system łańcucha energetycznego wraz z okablowaniem dla oszczędności czasu instalacji
  • Czas montażu skrócony nawet o 95

Regulacja liniowa drzwi obudowy

drylin W hybryda do prowadzenia w obudowach
  • Elementy ślizgowe niewymagające smarowania i konserwacji
  • Wytrzymałe i odporne na rdzę, zapewniające długą żywotność
  • Niewrażliwe na kurz i brud
Zestaw próbek dla technologii medycznej

Bezpłatna próbka dla technologii medycznej

Historie sukcesu

Urządzenie odlewnicze w technologii dentystycznej

Jednostka do odlewów dentystycznych: Niezawodne zamykanie

Zastosowania w technologii medycznej

Dalsze historie sukcesu

Ogromny zestaw próbek motion plastics

igus corner

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa