Zmień język :

Ponieważ wózki inwalidzkie muszą być codziennie używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, producenci muszą sprostać szczególnie szerokiemu zakresowi wymagań. Duże siły, trudne warunki pogodowe, brud i kurz to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mogą sobie poradzić nasze produkty łożyskowe i łańcuch energetyczny.
Niezależnie od tego, czy chodzi o łożyska ślizgowe w zawieszeniu wózka inwalidzkiego lub rolkach podporowych, prowadnice liniowe do podłokietników i podnóżków, czy też końcówki drążków gąsienic. Nasze produkty i materiały zapewniają wysoką zdolność tłumienia, niskie wartości tarcia i zużycia, bezobsługową i bezsmarową pracę oraz ruchy bez poślizgu zapewniające dobre poczucie komfortu.

Przetestuj nasze systemy zasilania energią i technologie magazynowania dla technologii medycznej, które pozwolą Ci zredukować koszty.

Łatwe testowanie: dzięki igus ® Corner zawsze masz pod ręką najnowsze tworzywa sztuczne motion plastic, które są dostosowane do Twojej branży.
Dostarczamy ekspozytor do klienta, konfigurujemy go na życzenie i wypełniamy przegródki wybranymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako stałą ekspozycję lub tylko na określony czas.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem