Zmień język :

i.Sense TR.B: Unikaj nieplanowanych przestojów i wysokich kosztów przestojów, nawet w przypadku robotów wieloosiowych i przemysłowych, dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu tworzyw sztucznych dla łańcucha energetycznego triflex® R.
Die hohen Dynamiken und Belastungsgrenzen der triflex Energieketten lassen sich am besten im Video demonstrieren.

Gdy regularne prace konserwacyjne wymagają całkowitego wyłączenia produkcji ...

Gdy anomalie ruchu nie mogą zostać wykryte przez człowieka w odpowiednim czasie ...

Jeśli instalacje lub maszyny muszą być monitorowane często lub w sposób ciągły ...

Jeśli przesuwy w systemie prowadzenia energii są trudno dostępne lub ...

Jeśli prace konserwacyjne stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ...

Jeśli koszty konserwacji mają zostać obniżone, a żywotność wydłużona...

Pobierz bezpłatną białą księgę
Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak wybrać, zainstalować i uruchomić system zasilania energią dla osi 3-6 w robocie przemysłowym. Pierwsze punkty dotyczą pozycjonowania kabla i pakietu węży oraz wyboru odpowiedniego łańcucha energetycznego.
Następnie należy wybrać odpowiedni system wciągania. Pomocne wskazówki dotyczące montażu i końcowa lista kontrolna uzupełniają dziesięciopunktowy pakiet i zapewniają instrukcje krok po kroku zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.

Jako część systemu monitorowania stanu i.Sense firmy smart plastics, wszystkie dane z nowego czujnika EC.B mogą być również analizowane w module szafy sterowniczej i.Cee. Można je następnie wykorzystać do cyfrowego sterowania całym systemem zarządzania alarmami i eskalacjami.
Moduł i.Cee można również zintegrować z koncepcjami konserwacji zapobiegawczej na wiele sposobów. Od prewencyjnego zarządzania serwisem, które planuje regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych. Wszystkie informacje są gromadzone w nowoczesnym pulpicie nawigacyjnym, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.

Zawartość tej bezpłatnej broszury:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem