Zmień język :

e-spool® theatre HD30
igus® rozszerza istniejącą gamę produktów o długości przesuwu 10 i 15 metrów o kolejny 21-metrowy wariant. Jest to możliwe dzięki systemowi twisterband TBHD30, który nadal może być obsługiwany za pomocą zbędnego systemu sprężynowego zapewniającego bezpieczny odciąg.

e-spool® theatre HD42
Dzięki zastosowaniu większej taśmy typu twisterband TBHD42 możliwe jest przenoszenie większej liczby kabli o większych średnicach na przesuwach o długości 10 i 15 metrów. Ta zwiększona wydajność systemu oznacza, że można realizować bardziej złożone i rozbudowane aplikacje.

Studium projektowe: e-spool® theatre HD42e
Nowy standard dla przesuwów do 40 metrów, opracowany zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390. Wyposażony w mocny silnik i inteligentny system sterowania, e-spool® HD42e oferuje większą masę wypełnienia i modułowy system, który umożliwia łatwą adaptację i rozbudowę.

Studium projektowe: zig-zag E4.56
Znormalizowana koncepcja prowadnicy zig-zag z e-prowadnikiem E4.56 dla przesuwów pionowych do 40 m. Wypróbowany i przetestowany system został zaprojektowany do użytku na różnych wspornikach końcowych wału i zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390.

Polimerowy moduł obrotowy ReBeL-Twist
Nowy polimerowy moduł obrotowy został zaprojektowany tak, aby pasował do osi 1 robotów ReBeL i Universal Robot UR10e i umożliwia prostą integrację.

Ekonomiczne, trwałe i łatwe w montażu
Stalowa prowadnica ST200 wyznacza nowe standardy w prowadzeniu prowadników kablowych, szczególnie w przypadku e-prowadników z serii 2828R, 3838R, 4040R i 5050R. System został opracowany z myślą o przesuwach do 200 m i oferuje ekonomiczne rozwiązanie bez dodatkowej prowadnicy ślizgowej i z prostym montażem.

Dzięki naszemu newsletterowi nie przegapisz już żadnych wiadomości od igus. Bądź na bieżąco z informacjami o naszej firmie i motion plastics. Bądź pierwszym, który odkryje nowe produkty, ekscytujące zastosowania, aktualne raporty laboratoryjne i wiele więcej.

Opracowany do użytku teatralnego i scenicznego zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390. Od zeszłego roku stał się nieodzownym standardem w technologii teatralnej i scenicznej. Kolejny, bardziej kompaktowy rozmiar o przesuwie 10 metrów oraz nowe, opcjonalne akcesoria (zapadka, hamulec i uchwyty mocujące do montażu sufitowego) uzupełniają gamę produktów. Wydłużoną długość prowadnika można indywidualnie ustawić za pomocą zapadki. Hamulec zapewnia kontrolowane zwijanie. Wsporniki łączące pomagają w instalacji pod konstrukcją klienta
.

Lekki i ekonomiczny
Wszystkie zalety e-prowadnika z innowacyjną koncepcją prowadnicy dla przesuwów do 10 metrów. System został zaprojektowany do użytku na różnych wspornikach końcowych wału i zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390. Obecna długość systemu wynosi 2,16 metra. Możliwe są różne szerokości prowadników, dostępne są szerokości wewnętrzne od 075 do 150 mm.

Mikrofon e-spool wypełnia lukę w dziedzinie technologii dźwięku i jest szczególnie wszechstronny dzięki swoim kompaktowym rozmiarom i lekkiej konstrukcji. Zastosowanie twisterband eliminuje potrzebę stosowania pierścienia stykowego. Zapewnia to nieprzerwaną transmisję dźwięku na długości 30 metrów. W przypadku stereofonicznego mikrofonu e-spool dwa kable są prowadzone równolegle, dzięki czemu można podłączyć dwa mikrofony. Oba systemy są dostarczane w komplecie z silnikiem i systemem sterowania, a e-spool® dodatkowo z szyną mikrofonową dla dwóch mikrofonów.

Wraz z nowymi konsolami montażowymi e-loop® jest gotowym do podłączenia systemem zasilania dla lądowych platform wiertniczych. Standaryzowane konsole do łatwego podłączania ruchomego i stałego końca e-loop® ELP.300 do standardowych modeli napędów górnych uzupełniają gamę produktów e-loop®.

Nowy standard igus® dla płyt wsporczych i ruchomych końców swobodnych z identycznym układem otworów i taką samą wysokością mocowania dla jeszcze bardziej przyjaznego dla instalacji połączenia systemu e-prowadników z ruchomym końcem System jest dostarczany ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i może być wyposażony w monitorowanie siły pchającej/ ciągnącej EC.P.

Bezpieczne obracanie
Znormalizowana prowadnica dla różnych szerokości prowadnika, w tym przygotowanie do inteligentnego sterowania położeniem końcowym
Wymiary [in mm]
Średnica zewnętrzna: 600
Średnica wewnętrzna: 300
Wysokość systemu: 75 do 165

Zdarza się, że liczne standardy nie mieszczą się w dostępnej przestrzeni montażowej i konieczne jest zaprojektowanie niestandardowego obrotowego źródła energii o innym rozmiarze. Konfiguracja idealnego obrotowego systemu zasilania energią dla danego zastosowania jest łatwa i zajmuje zaledwie kilka sekund — teraz jest to możliwe dzięki nowemu konfiguratorowi modułów obrotowych. Przy średnicy zewnętrznej od 200 mm do 2500 mm otrzymujesz gotowy standard w żądanym rozmiarze, który możesz zamówić bezpośrednio online.

Z pięcioma zainstalowanymi prowadnikami triflex®, nowy TRM oferuje miejsce na różne kable i inne media. Kompaktowy typ (średnica zewnętrzna 1300 mm, wysokość montażu poniżej 1 m) pozwala na bezpieczną realizację kąta obrotu 1800°.

System prowadników kablowych e-spool® — dla teatrów i scen
Odkryj system prowadnika kablowego dla teatrów i scen oparty na normie DIN EN 17206 i zasadzie DGUV 315-390. e-spool® to prowadnica kablowa z automatycznym odciągiem sprężynowym. Nowy, zoptymalizowany pod kątem naprężenia e-prowadnik jest prowadzony na bębnie i zapewnia prawidłową długość i naprężenie systemu zasilania energią dzięki zintegrowanej sprężynie mocującej. Taśma twisterband łączy bęben z blokiem wału, który służy jako interfejs do kabla zainstalowanego na stałe.
Wymiary [in mm]
Wysokość: 1050
Szerokość: 950
Głębokość: 950

Do 15 metrów wysokości na kratownicach
Nowy standard w technologii teatralnej i scenicznej zdobywa punkty dzięki znacznie zmniejszonej wadze kratownic, modułowej konstrukcji i skokom od 5 do 15 metrów. Pakiet obejmuje mocowania do kratownic, płytę wsporczą na ruchomym końcu i opcjonalny pakiet bezpieczeństwa zgodny z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390, aby uzupełnić nowy system.
Wymiary [in mm]
Długość: 2000
Szerokość: 410
Wysokość: 620 do 1,350

Do montażu pionowego
Bezpieczne zasilanie obrotowe do montażu pionowego z dodatkowymi elementami prowadzącymi, np. do przyspieszania bocznego i dowolnie wybieraną stałą pozycją końcową:

Do montażu pionowego
Bezpieczne zasilanie obrotowe do montażu pionowego z dodatkowymi elementami prowadzącymi (magsnap/guidelok rockers)
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem