Zmień język :

WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG jest znana wśród architektów i projektantów budynków publicznych i komercyjnych z opracowywania i produkcji wysokiej jakości okuć do okien, drzwi i elementów elewacji. Stosowane są bezobsługowe elementy ślizgowe i łożyskowe z zestawu konstrukcyjnego igus®® , które podlegają dużym obciążeniom - ze względu na wysokie naciski powierzchniowe, różne wpływy środowiska i wymóg osiągnięcia do miliona operacji.
Kluczowy region "" Heiligenhaus jest domem dla wyjątkowej koncentracji firm zajmujących się technologią zamków i okuć - a nawet posiada własny kampus uniwersytecki specjalizujący się w mechatronice. Niektórzy z producentów w regionie zaopatrują światowy przemysł motoryzacyjny w zamki samochodowe, podczas gdy inni są aktywni w technologii budowlanej. Należą do nich WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG.

W segmencie premium jakości i innowacji
Firma, która została założona w 1906 roku i zatrudnia około 350 osób w Heiligenhaus, początkowo specjalizowała się w okuciach budowlanych do okien, drzwi i bram, a od około 20 lat działa jako dostawca technologii fasadowej - a dzięki wszystkim produktom w swojej szerokiej gamie wyraźnie znajduje się w segmencie premium pod względem jakości i innowacji.
Dipl.-Betriebswirt Robin Fasel, CEO WSS: "Opracowujemy i dostarczamy komponenty, które mogą być używane do otwierania elementów powłoki budynku." Wiele znanych i wyrafinowanych architektonicznie budynków jest wyposażonych w systemy okuć WSS - na przykład siedziba Daimlera i Sony w Berlinie, biurowiec GAP 15 w Düsseldorfie, a także uderzający "Colorium" w tamtejszym porcie medialnym i wieża biurowa Telekom w Bonn.
Dla tych i wielu innych budynków WSS opracował niestandardowe okucia do opuszczania, składania, obracania, wyświetlania i przesuwania elementów elewacji. Oferta katalogowa firmy jest nie mniej wyrafinowana i obejmuje szeroką gamę okuć okiennych, a także zamki antypaniczne z elektronicznym sterowaniem klamki i zawiasy rolkowe do ciężkich drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych.
Trendy: Większa widoczność, większa waga, większy komfort
Jeden z kluczowych trendów jest widoczny w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Robin Fasel: "Powierzchnie okien i drzwi stają się coraz większe, dzięki czemu pomieszczenia są zalewane światłem. Oznacza to, że są one również coraz cięższe, zwłaszcza że wielokrotne przeszklenia są standardem ze względu na efektywność energetyczną. Jednocześnie jednak użytkownicy oczekują wysokiego poziomu wygody obsługi: ciężar nie może być odczuwalny podczas otwierania i zamykania."
W tych warunkach zespół projektowo-rozwojowy kierowany przez Giovanniego Zaccarię opracował systemy okuć, których szczególne cechy stają się widoczne dopiero po dokładnym przyjrzeniu się lub zrozumieniu złożonych sekwencji ruchów - i wizualizacji sił działających na poszczególne komponenty.

Wykwalifikowany ekonomista biznesowy Robin Fasel, Dyrektor Zarządzający WSS (po prawej) rozmawia z Konsultantem Sprzedaży igus® Markusem Schwarzem
Wysokie wymagania stawiane łożyskom ślizgowym
Można to zilustrować na przykładzie łożyska przymocowanego do złącza obrotowego okucia drzwi lub okna. Giovanni Zaccaria: "Cały ciężar do 250 kilogramów spoczywa na kołnierzu dolnego łożyska - na zaledwie kilku milimetrach kwadratowych. Obciążenia uchylne występują również, gdy okno jest otwarte." Mimo to łożysko musi poruszać się lekko i płynnie. Przede wszystkim nie może się zużywać: klienci i użytkownicy oczekują, że okucia będą działać bezobsługowo przez dziesięciolecia - mimo że są to elementy ruchome.
Łożyska z modułowego systemu projektowania igus®® sprawdzają się w takich warunkach. W zależności od zastosowania, projektanci w WSS używają łożysk wykonanych z iglidur® J lub iglidur® G. Oba materiały to wysokowydajne polimery z komponentem smarnym, który jest trwale wbudowany w materiał, a tym samym gwarantuje trwale dobre właściwości ślizgowe - bez dodatkowego smarowania.
Niekorzystne warunki środowiskowe
Najczęściej używanymi komponentami iglidur® w WSS są tuleje prowadzące i tuleje kołnierzowe. Tuleje mają zwykle średnicę wewnętrzną od sześciu do dwunastu milimetrów. Muszą one działać bez zarzutu przez wiele lat w świetle słonecznym, tzn. nie mogą stać się kruche. Wilgoć, mróz do -30 oC i ciepło do 80 oC, a także agresywne powietrze morskie nie mogą wpływać na konstrukcje WSS, a zatem również na łożyska ślizgowe igus®.
Wymagania te mają zastosowanie do specjalnych konstrukcji technologii fasadowych, a także do produktów katalogowych WSS, na przykład do zawiasów zaciskowych, zawiasów rolkowych do ciężkich drzwi ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, a także do wysokiej jakości i wytrzymałych okuć do szkła, które są produkowane w dużych ilościach i są również wyposażone w łożyska ślizgowe igus®.
Milion cykli bez mierzalnego zużycia
Na targach "Bau 2015" firma WSS zaprezentowała nowy system okuć do okien otwieranych równolegle, w którym łożysko iglidur®® wspiera ruch liniowy, a nie obrotowy*. (*Uwaga: artykuł ukaże się dopiero po targach, stąd czas przeszły). Nie tylko w przypadku tego nowego rozwiązania okucia - w tym oczywiście łożyska - są poddawane kompleksowej serii testów. Dział projektowy, który zatrudnia 35 techników i inżynierów, obejmuje laboratorium testowe, w którym nowe produkty są przenoszone i wystawiane na działanie różnych czynników środowiskowych przez okres do sześciu miesięcy. Łożysko igus®® zawsze osiąga oczekiwany cel. Giovanni Zaccaria: "Kiedy kończymy testy po milionie cykli, nadal nie mierzymy żadnego zużycia tulei - pomimo dużego obciążenia ciśnieniowego i obciążenia krawędziowego."
Elementy konstrukcyjne iglidur®® spełniają zatem wysokie wymagania WSS w zakresie jakości, trwałości i bezobsługowości. Architekci i właściciele budynków również oczekują tych specyfikacji od okuć WSS, a ich oczekiwania są często nie tylko spełniane, ale wyraźnie przekraczane. Przyczynia się do tego łożysko igus®® .
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem