Zmień język :
Nowy czujnik i.Sense EC. W sprawia, że dostępność systemu jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz można łatwo dodać czujnik EC.W do istniejących konfiguracji łańcucha za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" w konfiguratorze igus® e-chain® lub tworzyć nowe systemy łańcuchów energetycznych bezpośrednio z inteligentnym monitorowaniem stanu EC.W:
► Szybko
Niezawodny
Inteligentny
Inteligentny łańcuch energetyczny z czujnikiem żywotności za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Definiowanie parametrów aplikacji
Otwórz konfigurator e-chain® i zdefiniuj pulę kabli w łańcuchu, a także żądane parametry aplikacji, takie jak typ instalacji, przesuw itp.

Wybierz serię e-chain®
Następnie wybierz odpowiednią serię łańcuchów, która jest już kompatybilna z inteligentnym plastikiem i dodaj inteligentny czujnik EC.W jednym kliknięciem.

Przeprowadzenie indywidualnej separacji wewnętrznej
Teraz można utworzyć indywidualną separację wewnętrzną w zwykły sposób, oczywiście automatycznie uwzględniając wszystkie zasady separacji wewnętrznej dla czujnika EC.W.

Inteligentne plastikowe Domino
Już teraz wyślij do Ciebie nasze inteligentne plastikowe domino i stwórz własną konfigurację.
Podczas wizyty możesz spodziewać się zabawnego prezentu od smart plastic.
360° wgląd w laboratorium testowe igus®
Wszystkie inteligentne konfiguracje testowe tworzyw sztucznych można znaleźć tutaj, obracając mysz nad ekranem.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem