PMAFLEX PIS/PIH: rury karbowane średniego rozmiaru o wysokiej elastyczności
I-PIS/PIH - zalecane w przypadku
zastosowań wymagających
wysokiej elastyczności
Te cechujące się wysoką elastycznością produkty wykorzystywane są głównie przy automatyzacji oraz w narażonych na ciągły ruch połączeniach
na polu ogólnej budowy maszyn. Dzięki znakomitym właściwościom materiałowym, rury te świetnie sprawdzają się w zastosowaniach na zewnątrz pomieszczeń wiążących się z narażeniem na intensywne światło słoneczne (promieniowanie UV).
Cechy:
- Specjalnie zmodyfikowany poliamid 12
- PIS: średnie (szerokość znamionowa 07 do 48) - PIH: ciężkie (szerokość nominalna 56 do 125)
- Samogasnące
- Wolne od halogenów i kadmu
- Dobre właściwości mechaniczne, nawet w niskich temperaturach
- Zakres temperatur pracy: -50 °C do +95 °C; chwilowe: +150°C
- Odporność chemiczna: paliwa, oleje mineralne, smary, alkalia, kwasy, zasady itp.