PMAFIX VAD: armatura przyłączeniowa kątowa 45°
Te rodzaje połączeń śrubowych PMAFIX są odpowiednie do szerokiego spektrum zastosowań w połączeniu z
rurami karbowanymi PMAFLEX i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i szczelności.
Cechy:
- Wysokogatunkowy preparowany poliamid, złącze gwintowane z mosiądzu niklowanego
- Samogasnące, wolne od halogenów, fosforu i kadmu
- Znakomita odporność na uderzenia
- Zakres temperatur pracy: -40 °C do +105 °C; chwilowe: do +160°C
- Zakres dostawy IP66(VAD): armatura z fabrycznie montowanymi uniwersalnymi blokadami zabezpieczającymi (AFN2),
IP68(VAV): armatura z blokadami owalnymi (OVN2), uszczelnieniem rury oraz gwintu (NVN3, SVN4)