Zmień język :

Technologia napędu Drylin oferuje bezsmarowe osie liniowe napędzane za pomocą śruby pociągowej, pasków zębatych lub listew zębatych. Możliwe są zarówno napędy elektryczne, jak i ręczne za pomocą kół ręcznych lub silników elektrycznych. Oprócz wielu standardowych konstrukcji, igus oferuje również napędy liniowe spełniające specjalne wymagania, np. lekkie i gotowe do montażu osie liniowe wykonane z tworzywa sztucznego lub solidne moduły liniowe ze stali nierdzewnej do dużych obciążeń. Systemy napędowe charakteryzują się długą żywotnością, precyzją i wysoką niezawodnością. Technologia napędów drylin jest również odporna na zabrudzenia, lekka, cicha i odpowiednia do niemal wszystkich zastosowań i branż na całym świecie. Wszystkie moduły liniowe można dostosować do własnych wymagań w naszym konfiguratorze technologii napędów.
Wszystkie nasze napędy liniowe z technologii napędowej igus nie wymagają stosowania zewnętrznych środków smarnych. Ruch modułów liniowych odbywa się za pomocą śrub pociągowych, pasków zębatych lub listew zębatych. Oferujemy odpowiednie rozwiązania dla najbardziej indywidualnych zastosowań.

Skonfiguruj teraz swoją niestandardową oś liniową. Po prostu dokładna co do milimetra i gotowa do montażu.
Napędy śrubowe oferują wysoką nośność i są idealne do zastosowań, w których ważna jest precyzja i przenoszenie siły. Doskonale nadają się do ruchów pionowych i zastosowań z dużymi obciążeniami. Napęd ze śrubą pociągową zapewnia mocne i dokładne pozycjonowanie.
Napędy z paskiem zębatym są idealne do zastosowań wymagających dużych prędkości i dynamicznych ruchów. Oferują wysokie przyspieszenie i powtarzalność. Napęd z paskiem zębatym zapewnia niskie tarcie i cichy ruch.
Napędy z listwą zębatą oferują połączenie wysokiej prędkości, precyzji i nośności. Są one szczególnie odpowiednie dla dużych odległości i ruchów poziomych. Napęd z listwą zębatą umożliwia płynny i zdecydowany ruch wzdłuż osi.
Nasze różne napędy liniowe oferują szeroką gamę zalet dla wszystkich rodzajów zastosowań.
Tak! Napędy liniowe drylin® E nie wymagają dodatkowych środków smarnych i dlatego są szczególnie odporne na zanieczyszczenia. Nasze systemy napędowe mogą być używane nawet w obecności piasku, wiórów i pyłu.
Tak! Napędy liniowe drylin® E nie wymagają dodatkowych środków smarnych i dlatego są szczególnie odporne na zanieczyszczenia. Nasze systemy napędowe mogą być używane nawet w obecności piasku, wiórów i pyłu.
Przygotowaliśmy wybór wąskich i płaskich jednostek liniowych dla szczególnie małych przestrzeni montażowych. Do wyboru są osie liniowe ze śrubą pociągową lub paskiem zębatym, które mogą być napędzane ręcznie lub silnikiem.
Można również użyć naszych gotowych do montażu modułów liniowych do napędów śrubowych. Dzięki bezpośredniemu wspornikowi śruby pociągowej w silniku, który jest podłączony bezpośrednio do nowego modułu liniowego, a zatem nie wymaga kołnierza silnika ani sprzęgła, w zależności od wersji można zaoszczędzić do 35% miejsca na elementy napędowe.
W igus można znaleźć liczne akcesoria techniczne do napędów ręcznych i elektrycznych. Nasze portfolio obejmuje elementy obsługowe, takie jak wskaźniki położenia i korby, aż po akcesoria mocujące i montażowe oraz pojedyncze silniki elektryczne w wielu różnych wersjach. Tutaj można znaleźć przegląd wszystkich akcesoriów do modułów liniowych
W przypadku bardzo długich przejazdów oferujemy moduł liniowy z nieograniczoną przekładnią. Jest on oparty na napędzie z listwą zębatą i może być rozbudowywany niemal w nieskończoność za pomocą zazębiającego się profilu wózka. Kilka wózków może być również sterowanych równolegle lub niezależnie od siebie.

Za pomocą konfiguratora technologii napędowej online można wprowadzić swoje wymagania i otrzymać napędy liniowe ze śrubą pociągową, paskiem zębatym lub przekładnią zębatą, które można skonfigurować zgodnie z własnymi potrzebami. Silniki, systemy sterowania silnikami i inne akcesoria do napędów liniowych można również zamawiać bezpośrednio.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem