Zmień język :
Zoptymalizowane pod kątem tarcia i zużycia elementy ślizgowe i łańcuchy rolkowe wydłużają żywotność łańcucha energetycznego igus w trybie ślizgowym.
Kilka lat temu firma igus opracowała ślizgacze do zastosowań w łańcuchach energetycznych pracujących w trybie ślizgowym. Mogą one znacznie wydłużyć żywotność systemów łańcuchów energetycznych. Rozwiązanie to jest zalecane dla prędkości przesuwu od 1 m/s do 3 m/s.
Dostępne od ręki/*Dostępne od maja 2021/ ***Dostępne od jesieni 2021
| Nr części podkładka ślizgowa | Dla serii | Nr kat. stały adapter końcowy |
|---|---|---|
| GSC.E4Q.58** | E4Q.58 | GSC.FP.56/58.SLS** |
| GSC.E4.56* | E4.56 | GSC.FP.56/58.SLS** |
| GSC.E4Q.44*** | E4Q.44 | GSC.FP.42/44.SLS** |
| GSC.E4.42* | E4.42 | GSC.FP.42/44.SLS** |
| GSCE4Q.34*** | E4Q.34 | GSC.FP.32/34.SLS** |
| GSC28* | GSC28 | GSC.FP.32/34.SLS** |

Płozy ślizgowe do łańcuchów energetycznych a łańcuchy rolkowe
Nakładki ślizgowe igus do łańcuchów energetycznych stanowią ekonomiczną alternatywę dla łańcuchów rolkowych w zakresie prędkości od ok. 1 m/s do ok. 3 m/s.
Standardowe aplikacje są wyposażone w łańcuchy elektryczne bez ślizgaczy lub rolek. Jeśli takie łańcuchy elektryczne są wyposażone w ślizgacze, można wydłużyć ich żywotność. W zależności od zastosowania, dzięki ślizgaczom igus można osiągnąć podwojenie żywotności. Dla porównania, łańcuchy rolkowe wydłużają żywotność czterokrotnie. Łańcuchy rolkowe są właściwym i pierwszym wyborem dla wysoce dynamicznych systemów o prędkościach 3 m/s i wyższych.
Buty ślizgowe nie będą w stanie zapewnić pożądanych korzyści w takich systemach, ponieważ nawet buty ślizgowe o najlepszym składzie materiałowym osiągną swoje granice.
W przypadku systemów, które działają bardzo dynamicznie i muszą radzić sobie z dużymi obciążeniami kabli, nie ma alternatywy dla rolkowych łańcuchów energetycznych.
Tarcie w dół - żywotność w górę
Od ponad 50 lat igus opracowuje mieszanki tworzyw sztucznych do produkcji łożysk ślizgowych i łańcuchów energetycznych z tworzyw sztucznych. Celem rozwoju materiałów jest znalezienie materiałów, które obniżają koszty i zwiększają możliwości techniczne. Ważnym czynnikiem jest trwałość ślizgowych łańcuchów energetycznych z tworzyw sztucznych. Od samego początku do produkcji łańcuchów elektrycznych stosowano materiały o wysokiej odporności na ścieranie. Łańcuchy rolkowe zostały wprowadzone nieco ponad 20 lat temu i są stale rozwijane.
Buty igus glide do łańcuchów energetycznych vs. buty glide konkurencji
Odpowiednie i zalecane łańcuchy energetyczne igus

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem