Zmień język :
Zużycie obrotowe, tryb pojedynczego przesuwu

Kąt obrotu: 48°; obciążenie: 29,5MPa
Wynik testu
Chociaż iglidur ® J z maksymalnym dopuszczalnym naciskiem powierzchniowym 35 Mpa nie jest typowym materiałem "do dużych obciążeń", wykazuje bardzo dobre wyniki w tym teście na miękkim wale ze stali nierdzewnej. Jest to dobry przykład na to, że wysoki dopuszczalny statyczny nacisk powierzchniowy niekoniecznie jest znaczącym wskaźnikiem odporności na zużycie w zastosowaniach dynamicznych. Metalowe łożysko walcowane (dopuszczalny statyczny nacisk powierzchniowy > 100MPa) również wykazuje stosunkowo niskie zużycie, pomimo faktu, że twardsze powierzchnie są bardziej korzystne dla tego typu łożysk. Obraz pokazuje jednak, że warstwa ślizgowa na średnicy wewnętrznej jest już częściowo zużyta. Może to mieć szkodliwy wpływ na żywotność.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem