Zmień język :
igus® oferuje komponenty do każdego pomieszczenia czystego, które zmniejszają nakłady technologiczne i koszty

Łatwe testowanie: dzięki Kącikowi igus® zawsze masz w zasięgu ręki najnowsze tworzywa sztuczne motion plastic, które są dostosowane do Twojej branży.
Dostarczamy ekspozytor do klienta, konfigurujemy go na życzenie i wypełniamy przegródki wybranymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako stałą ekspozycję lub tymczasową.

Bezpłatne opracowanie techniczne
Dostarczanie energii do pomieszczeń czystych
Z tego opracowania technicznego dowiesz się, w jaki sposób można wykorzystać odpowiednie zasilanie w pomieszczeniach czystych, aby

Prowadniki kablowe w pomieszczeniach czystych muszą być szczególnie odporne na ścieranie, ponieważ cząsteczki unoszące się w powietrzu są generowane powyżej wąskich norm granicznych i mogą zanieczyścić pomieszczenie.
e-prowadniki w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych
Wąż pneumatyczny i różne przewody z klasą IPA ISO 1 i 2 — dostępne również jako gotowe do podłączenia, odpowiednie dla Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens i wielu innych producentów.
Elastyczne przewody dla pomieszczeń czystych
W naszym programie prowadnic liniowych pracujących na sucho oferujemy cztery modele, które są certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych ISO klasy od 6 do 3.
drylin do zastosowań w pomieszczeniach czystych
Elementy ślizgowe PRT-04-100 wykonane z iglidur® J zapewniają najniższą emisję cząstek stałych, a tym samym umożliwiają stosowanie w pomieszczeniach czystych.
Więcej informacji o łożysku wieńcowym PRT-04

... Konserwacja predykcyjna w pomieszczeniach czystych dzięki i.Cee EC.S
Inteligentna technologia czujników ultradźwiękowych w tym rozwiązaniu do pomieszczeń czystych jest wykorzystywana do ciągłego monitorowania bieżącego ugięcia systemu e-skin® flat. Prowadnik wsporczy e-skin® SKF.S jest wyposażony w zdefiniowany promień gięcia, dzięki czemu umożliwia również swobodny bieg w pomieszczeniu czystym. Gdy tylko wykryty zostanie krytyczny stan systemu przenoszenia kabli, wydawane są zalecenia dotyczące konserwacji predykcyjnej.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nieoperacyjny) | Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) m³ | Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) f³ | Produkty igus spełniające standardy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | e-prowadniki, Przewody, Peszle, Węże pneumatyczne | ||
| 2 | N/A | N/A | sprawdź powyżej | ||
| 3 | 1 | 35 | patrz wyżej + Prowadnice liniowe | ||
| 4 | 10 | 352 | sprawdź powyżej | ||
| 5 | 100 | A & B | 3520 | 100 | sprawdź powyżej |
| 6 | 1.000 | 35 200 | 997 | sprawdź powyżej | |
| 7 | 10.000 | C | 352 000 | 9967 | sprawdź powyżej |
| 8 | 100 000 | D | 3 520 000 | 99 675 | sprawdź powyżej |
| 9 | N/A | 35 200 000 | 996 747 | sprawdź powyżej |
Aby opracować nowe, kompatybilne z pomieszczeniami czystymi ruchome tworzywa sztuczne, Fraunhofer IPA, działając jako partner w zakresie rozwoju i certyfikacji w imieniu igus, zaprojektował i zbudował w Kolonii dostosowane do potrzeb laboratorium pomieszczeń czystych z systemem ISO Cleanroom klasy 1.
W nowym laboratorium możemy przeprowadzać testy dla klientów i badać nowe rozwiązania z wyprzedzeniem w rzeczywistych warunkach w bardzo krótkim czasie.

Przykład: wykorzystanie naszego zasilania
Czy produkty do pomieszczeń czystych spełniają rosnące wymagania?
Ponieważ wymagania jakościowe w dziedzinie technologii pomieszczeń czystych stale rosną, zarówno od strony klienta, jak i pod względem standardów testowania, igus® stale pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W tym celu igus® przeprowadza testy przydatności do pomieszczeń czystych we własnym laboratorium badawczym od 1997. Ponadto odpowiednie produkty są testowane zewnętrznie przez Instytut Fraunhofera.
Czy łożyska ślizgowe igus® nadają się
do pomieszczeń czystych? Przydatność naszych łożysk iglidur ® do pracy w pomieszczeniach czystych jest określana na podstawie cząstek zużycia uwalnianych w danym zastosowaniu. Rozmiar i ilość uwalnianych cząstek zużycia zależy od
Z tego powodu dla naszych łożysk ślizgowych nie są możliwe jednoznacznie zdefiniowane materiały do pomieszczeń czystych, lecz zależą one od zastosowania. Nasi eksperci chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego materiału (formularz kontaktowy).

Broszura produktów do pomieszczeń czystych
Klasy czystości naszych produktów oraz informacje na temat RoHs i ESD.
Pobierz teraz
Informacje na temat ESD
Więcej informacji o materiale igus® igumid® do zastosowań ESD.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem