Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

Materiały do druku 3D

Materiały do druku 3D oferowane przez firmę igus® to stabilne i odporne na zużycie materiały wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych iglidur®. Dzięki wyjątkowo wysokiej odporności na ścieranie gwarantują one długą żywotność każdej pojedynczej części odpornej na zużycie.
Oferta obejmuje specjalne filamenty do druku 3D z wykorzystaniem metody osadzania modelowanego/topionego filamentu (FDM/FFF) i tworzyw sztucznych do selektywnego spiekania laserowego, dzięki czemu usługa druku 3D jest również oferowana dla prototypów, małych partii lub małych ilości złożonych elementów maszyn. Wydrukowano już serię do 1000 sztuk.
Materiały do druku 3D firmy igus® są szczególnie korzystne w zastosowaniach ruchomych ze względu na ich odporność na ścieranie i trwałość przy sprawdzonej żywotności.

Liczba produktów: 20

iglidur® I150-PF, filament do drukarki 3D

  • Łatwe w obróbce
  • Wysoka odporność na zużycie przy niskich szybkościach powierzchniowych
  • Dobre właściwości mechaniczne
  • Odpowiednie do wszystkich drukarek 3D
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011
  • Również na dużych rolkach do drukarek wielkopowierzchniowych
od 257,71 PLN/szt.
6 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
5 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu
Nowy

iglidur® i150-BL, filament for 3D printing

  • i150 tribofilament in black colour
  • Great surface finish for demanding visible parts
  • Easy to process on all common 3D printers
  • High abrasion resistance at low surface speeds
 
Material profile for Bambu Lab X1C, Prusa MK3/MK4/XL and Ultimaker S3/S5/S7 available for download: Go to printing profiles overview
od 257,71 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

iglidur® I151-PF, filament do druku 3D

  • Proste przetwarzanie
  • Odpowiednie do wszystkich drukarek 3D
  • Wysoka odporność na ścieranie przy niskich prędkościach powierzchniowych
  • Dobre właściwości mechaniczne
  • Odpowiednie dla kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i rozporządzeniem UE 10/2011
  • Niebieski kolor dla optycznej wykrywalności
od 263,85 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

Filament do drukarki 3D iglidur® I190-PF

  • Wytrzymałość na zginanie 80 MPa, najlepszy filament iglidur
  • Odpowiednie do stosowania w przypadku wszystkich komercyjnie dostępnych drukarek
  • Doskonała żywotność - 50-krotna wyższa odporność na ścieranie niż ABS
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Temperatura zastosowania: 90 °C (po schłodzeniu części)
od 368,52 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

iglidur® I180-PF, filament do drukarki 3D

  • Wszechstronne zastosowanie: doskonałe połączenie wysokiej odporności na zużycie, wytrzymałości oraz odporności na działanie wysokich temperatur
  • Dobra zdolność do przetwarzania w połączeniu z drukarką z zamkniętą komorą oraz folią przylepną igus
od 323,18 PLN/szt.
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
2 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

iglidur® I180-BL-PF, filament do druku 3D

  • Wszechstronne zastosowanie: doskonałe połączenie wysokiej odporności na zużycie, wytrzymałości oraz odporności na działanie wysokich temperatur
  • Dobra zdolność do przetwarzania w połączeniu z drukarką z zamkniętą komorą oraz folią przylepną igus®
  • Kolor: czarny
od 323,18 PLN/szt.
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

iglidur® i3000, 3D printing resin

  • Extremely wear-resistant: at least 30 to 60 times longer service life compared to conventional 3D printing resins
  • Enormous strength and stiffness (flexural strength 90 MPa)
  • Self-lubricating and low maintenance
  • High level of detail: resolution up to 35μm 
  • Gears from finest tooth module of 0.2
  • Easy to process on DLP and LCD printers
od 1 966,85 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

igumid P150-PF, filament do druku 3D

  • Wyjątkowo wytrzymałe i sztywne dzięki wzmocnieniu włóknami
  • Odpowiednie do elementów konstrukcyjnych i wielomateriałowych
  • Wytrzymałość na zginanie 87 MPa, moduł sprężystości 5 GPa
  • Idealny do lekkich konstrukcji
  • Zmniejszone wymagania materiałowe dzięki wysokiej wytrzymałości i sztywności
od 398,74 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

igumid® P190, filament for 3D printing

  • Extremely robust and rigid with carbon fibre reinforcement
  • Suitable for structural components and multi-material components
  • Flexural strength up to 237 MPa, flexural modulus of elasticity of up to 11.5 GPa, improved strength in z-direction
od 1 114,10 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 7 -10 dni
Przejdz do strony produktu

iglidur® I3-PL, materiał przeznaczony do stosowania w procesie selektywnego spiekania laserowego (SLS)

  • Wysoka odporność na zużycie i maksymalna stabilność
  • Dobre właściwości mechaniczne
  • Dokładny w każdym szczególe na odpowiednich powierzchniach
  • Do zastosowań ślizgowych i kół zębatych
  • Może być przetwarzany za pomocą pasujących, komercyjnie dostępnych materiałów do spiekania laserowego
od 6 415,97 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 4-8 tygodni
Przejdz do strony produktu
Nowy

iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 94 MPa at 20 °C
  • PFAS-free
  • Electrostatic dissipative (ESD)
od 11 534,43 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 4-8 tygodni
Przejdz do strony produktu

iglidur® I6-PL, materiał do zastosowania w procesie SLS

  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Bardzo wytrzymałe
  • Dokładne szczegóły powierzchni.
  • Idealny do przekładni ślimakowych
  • Odpowiednie dla kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011
od 6 749,34 PLN/szt.
Przejdz do strony produktu

iglidur® i6-BLUE, materiał do spiekania laserowego

  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Wytrzymałość
  • Dokładne odwzorowanie szczegółów powierzchni
  • Idealna do kół ślimakowych
  • Zgodność z przepisami dotyczącymi żywności zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011
  • Niebieski kolor zapewniający wykrywalność optyczną
  • Dostępne z usługą druku 3D od pięciu dni
od 6 749,34 PLN/szt.
Przejdz do strony produktu

iglidur® I8-ESD, materiał do spiekania laserowego

  • Rozpraszające ładunki elektrostatyczne (ESD)
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Zwiększona sztywność
  • Kolor: czarny (ciągły)
  • Mogą być przetwarzane na wszystkich systemach SLS — z laserem CO2 i bez
  • Dostępne również w usłudze druku 3D w ciągu 1-3 dni
  • Przewidywalna żywotność przekładni
od 1 318,51 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 4-8 tygodni
Przejdz do strony produktu
Nowy

iglidur® i9-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD), without interference currents in live parts
  • Contact resistance 106 – 109 Ohm x cm
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 5 – 10 days
od 6 525,12 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 4-8 tygodni
Przejdz do strony produktu

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.