Modułowy system e-prowadnika e-loop®


Aby bezpiecznie i niezawodnie prowadzić kable i węże w zastosowaniach wiszących, firma igus opracowała e-loop jako alternatywę dla pętli serwisowej — idealną do zastosowań trójwymiarowych.

e-loop łączy w sobie zalety polimerowego e-prowadnika oraz wysoką wytrzymałość na rozciąganie liny. Wewnątrz prowadnika, siły rozciągające są absorbowane przez linę i przekazywane na uchwyty montażowe i do konstrukcji wsporczej. W rezultacie przewody są całkowicie wolne od naprężeń.

Modułowy system e-prowadników e-loop wykonany z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewnia określony promień gięcia przewodów i jest odporny na wibracje oraz wstrząsy.
Przejdź do e-loop iSet

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Modułowy system, łatwe otwieranie
  • Brak luźnych części dzięki opcjonalnej blokadzie śrubowej
  • Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu/węża do 76 mm lub promień gięcia 500 mm
  • Chroni przed uderzeniami dzięki wytrzymałemu, zewnętrznemu korpusowi z PU
  • Zapewnia niezawodność działania dzięki wtórnemu napięciu blokującemu wszystkich połączeń śrubowych
  • Odporne na brud
  • Dostępna jest również opcjonalna wersja „drop safe” z dodatkowym zabezpieczeniem - jak również wersja ze stali nierdzewnej
  • Odporne na warunki pogodowe
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Łatwa konserwacja
  • Uchwyty montażowe dla łatwego i szybkiego montażu
  • Wszystkie komponenty można wymieniać pojedynczo
  • Przyjazna dla przewodów, dwukomorowa konstrukcja podziału wewnętrznego
  • Niezawodne przewody z 36-miesięczną gwarancją
Dowód

Dowód

  • Dopuszczalne obciążenie robocze liny z tworzywa sztucznego 50 kN
  • Odporność na wibracje i warunki pogodowe testowane w laboratorium
  • Odporne na uderzenia i pęknięcia
  • Struktura e-loop jest zabezpieczona przed upadkiem, dzięki podwójnemu blokowaniu części za pomocą śrub
  • Konstrukcja oparta na standardowej pętli elektronicznej, która wykazała się już odpornością na warunki atmosferyczne i wibracje przy 150 000 DH
  • Chroni przed uderzeniami dzięki wytrzymałemu, zewnętrznemu korpusowi z PU
  • Dostawa od 6 tygodni
Odnawialność

Odnawialność

  • Zapraszamy do oddania swoich
    zużytych prowadników przewodowych do recyklingu w ramach programu [Link pagenr="23827" title=""eko-prowadnik""]od igus®. Bez względu na producenta.
  • igus® jest inwestorem w Mura Technology od początku i pomaga w rozwoju recyklingu chemicznego. Od odpadów z tworzyw sztucznych do ropy naftowej w 20 minut.

Opracowania techniczne


Prowadzenie przewodów e-loop w pionowych platformach wiertniczych

Prowadzenie przewodów e-loop w pionowych platformach wiertniczych Nowo opracowana alternatywa dla pętli kablowych w pionowych platformach wiertniczych zapewnia znacznie dłuższą żywotność w skrajnie niesprzyjających warunkach środowiskowych.
Pobierz teraz

Rozwiązania zastosowań z e-loop

Rozwiązania zastosowań z e-loop Pierwotnie opracowany dla
e-loop, będący bardzo szczególnym zastosowaniem w platformach wiertniczych do głębokiego wiercenia, został wykorzystany wkrótce po jego uruchomieniu w takich aplikacjach, jak koparki wielonaczyniowe, rozładowarki statków i morskie turbiny wiatrowe. W tym opracowaniu technicznym przedstawiono różne przypadki użycia, które mogą dostarczyć inspiracji.
Pobierz teraz

Budowa e-loop

Wnętrze e-loop Wnętrze składa się z czterech części formowanych wtryskowo Dwa z nich tworzą poprzeczkę w ogniwie e-prowadnika i są przykręcane. Z uwagi na przykręcenie są one mocowane do liny.
Zewnętrzny protektor e-loop Protektory zewnętrzne wykonane z absorbującego uderzenia materiału ochronnego PU, zapewniają ochronę e-prowadnika i kabli w przypadku silnych uderzeń.
Lina e-loop Poszczególne ogniwa e-prowadnika są przymocowane do liny o wysokiej wytrzymałości. Lina składa się z  syntetycznego włókna z tworzyw sztucznych a jej dopuszczalne obciążenie rozciągające wynosi 50 kN.
e-loop uchwyty montażowe Uchwyty montażowe e-loop są stalowymi uchwytami montażowymi o wysokiej wytrzymałości. Lina z polimerowych włókien, która pochłania całą siłę rozciągającą e-loop, jest integralną częścią uchwytów.
Montaż dwóch ogniw e-prowadnika e-loop
e-loop w fabryce

Asortyment produktów e-loop jako alternatywa dla pętli serwisowej

e-loop do zastosowań napędu górnego

NOWOŚĆ: e-loop do zastosowań napędu górnego

Nowy e-loop ELP.TD.300 to czteroczęściowa konstrukcja do wiszących aplikacji z napędem górnym. Kable w wiszących aplikacjach z napędem górnym są chronione i bezpiecznie prowadzone. Przewody można łatwo wprowadzić przez boczny otwór. Inne zalety to: łatwa konserwacja, długa żywotność, wrażliwość na wibracje i odporność na warunki atmosferyczne.

Dynamiczne, poprzeczki dla każdego ogniwa:
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaPrzewód ≤ ø 
ELP.TD.300.*230 mm300 mm500 mm75 mm Zapytania
* Dostępne wiosną 2022
220 mm - dynamiczn, poprzeczki na każdym ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.220.01.D150 mm220 mm380 mm≈ 18 kg/m Zapytania

  220 mm — statyczny, z poprzeczkami na co drugim ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.220.01.S150 mm220 mm175 mm≈11 kg/m Zapytania

300 mm — dynamiczny, poprzeczki na każdym ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.300.01.D230 mm300 mm500 mm≈22 kg/m Zapytania

  300 mm — statyczny, z poprzeczkami na co drugim ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.300.01.S230 mm300 mm210 mm≈13 kg/m Zapytania

430 mm — dynamiczny, poprzeczki na każdym ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.430.01.D360 mm430 mm625 mm≈32,4 kg/m Zapytania

 

e-loop z rolkami

e-loop z rolkami Rolki pod e-loop dla swobodniejszego poruszania się po ziemi. Przykładem zastosowania może być generatory energii dla statków w portach.

e-loop z modułowym uchwytem

e-loop z modułowym uchwytem Ułatwia transport systemu e-loop, np. w zakładach ECI i w połączeniu z rolkami upraszcza obsługę.

Test obciążenia i zerwania e-loop

igus przeprowadza testy specyficzne dla aplikacji w wewnętrznym laboratorium w celu zapewnienia długotrwałego zasilania.

Test obciążenia e-loop
test w pełni konfekcjonowanego systemu e-loop z masą wypełnienia przewodami dla 500t napędu górnego. Test przeprowadzany jest na wolnym powietrzu przy wszystkich wpływach środowiska, a także symulacji wiatru i wibracji.

Wynik: Test przeprowadzono na 40 000 podwójnych cykli. Wszystkie warunki pogodowe nie wpływają na funkcjonalność e-loop. Uderzenia boczne, nierówności lub wibracje nie przeszkadzają e-loop.
Test zerwania e-loop
Warunki testowe: system e-loop jest upuszczany z wysokości 10 metrów na sejf, uderzając w niego z pełną siłą.

Wynik: test dowodzi, że e-loop bez problemu wytrzymuje kolizję; jego konstrukcja jest odporna na wstrząsy i pęknięcia.

Najbardziej fascynujące projekty z zastosowaniem e-loop

e-loop może być używany w następujących gałęziach przemysłu:


e-loop pytania i odpowiedzi

Jak można niezawodnie i bezpiecznie prowadzić energię w zastosowaniach o wysokim obciążeniu? Jaka jest alternatywa dla pętli serwisowych i przewodów?
Firma igus opracowała e-loop jako alternatywę dla pętli serwisowej, dzięki czemu kable o dużych przekrojach i wysokich masach mogą być bezpiecznie prowadzone w zastosowaniach wiszących. System zasilania to okrągły, trójwymiarowy system modułowy, który może przenosić zamocowane przewody o określonym promieniu gięcia. Umożliwia to szybkie zastosowanie i wymianę pojedynczych przewodów w przypadku konserwacji. Ogniwa prowadnika można również wymienić w dowolnym momencie.

Jak e-loop absorbuje działające na niego siły?
Nowy system zasilania firmy igus jest zbudowany dookoła bardzo odpornej na rozciąganie, polimerowej liny, która pochłania siły rozciągające przewodów. Lina składa się z syntetycznego włókna z tworzywa sztucznego i dlatego jest elastyczna, odporna na pęknięcia, warunki atmosferyczne oraz korozję.
Jak można wymienić przewody w e-loop?
Należy e-loop odczepić, odłożyć, odkręcić, wymienić przewód (przewody), przykręcić, zamknąć i ponownie zamontować. Tylko tyle zajmuje konserwacja dzięki prostej modułowej konfiguracji e-prowadnika. Na wszelki wypadek zawsze powinno się mieć pod ręką zapasowy prowadnik, aby uniknąć przestojów.

W jaki sposób igus dostarcza e-loop i jak odbywa się montaż?
Firma igus dostarcza e-loop w sposób preferowany przez klienta: całkowicie zmontowany lub w pełni konfekcjonowany, na bębnie lub na palecie. Na końcu e-loop znajduje się zdefiniowany gwint do dodatkowego montażu. Nasz zespół instalacyjny chętnie zajmie się montażem.
 

W jaki sposób zabezpiecza się komponenty przed upadkiem?
Poszczególne ogniwa prowadnika są przykręcane śrubami, aby żaden element nie mógł spaść.


Instrukcje montażowe e-loop

Instrukcje montażowe e-loop

Dowiedz się za pośrednictwem instrukcji montażu, jak złożyć e-loop z przewodami i bez. 

Możesz być także zainteresowany tym

Przewody chainflex

Przewody chainflex® Niezawodne przewody z 36-miesięczną gwarancją, do pracy w ruchu

Kompletny system readychain

Konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe Wszystko z jednego źródła! Czas konfekcjonowania zredukowany o 95%

Projekty specjalne i instalacje

Projekty specjalne i instalacje Indywidualne rozwiązania spoza katalogu 



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.