Każdy z materiałów iglidur składa się z trzech głównych komponentów: bazowego polimeru termoplastycznego, włókien i wypełniaczy oraz smarów w postaci stałej, dlatego właśnie łożyska wykonane z materiałów iglidur nie wymagają konserwacji oraz dodatkowego, zewnętrznego smarowania. Ponieważ jeden uniwersalny materiał nie jest w stanie idealnie sprawdzić się we wszystkich, jakże zróżnicowanych aplikacjach, istnieje wiele materiałów iglidur. Każdy z nich ma inny skład oraz inny zestaw właściwości trybologicznych i mechanicznych.
Bazowe polimery termoplastyczne są w głównej mierze odpowiedzialne za odporność na zużycie materiałów iglidur. Stanowią główny składnik i sprawiają, że dodatki smarne nie są poddawane zbyt dużemu naciskowi powierzchniowemu.
Komponenty te mają za zadanie wzmocnić strukturę, dzięki czemu trybopolimery mogą wytrzymywać duże naciski oraz obciążenia krawędziowe.
Ich zadaniem jest optymalizacja właściwości trybologicznych, zmniejszenie tarcia i zużycia. Są one rozmieszczone równomiernie w całym materiale w postaci mikroskopijnych cząstek, przez co materiały iglidur mają strukturę homogeniczną.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h