Napęd: pasek zębaty, śruba pociągowa
Elektryczne osie liniowe bezpośrednio z magazynu
Szybki montaż
Ustalone długości skoku
Podstawa: oś z paskiem zębatym ZLW, oś śrubowa SAW
Akcesoria: wyłącznik krańcowy/referencyjny, przewody przyłączeniowe, płyty przyłączeniowe/montażowe
Pozycjonowanie czujników
Identyfikacja w mikroelektronice i technologii medycznej
Automatyka pomiarowo-kontrolna
Łatwy montaż
Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T
Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone
Przy obciążeniach promieniowych do 10 [kg]
Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]
Przy prędkościach do maks. 1,5 [m/s]
Numer zamówieniowy | Rozmiar montażowy | Długość wózka | Długość skoku | Rodzaj silnika | Maks. nośność statyczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osiowa [N] | promieniowa [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | ZLW-0630 Basic | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 2 151,86 PLN |
Urządzenia obsługowe i montażowe
Zadania związane z transportem bliskim niewielkich części
Urządzenia typu pick and place
Łatwy montaż
Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T
Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone
Przy obciążeniach promieniowych do 15 [kg]
Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]
Przy prędkościach do maks. 2 [m/s]
Numer zamówieniowy | Rozmiar montażowy | Długość wózka | Długość skoku | Rodzaj silnika | Maks. nośność statyczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osiowa [N] | promieniowa [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Basic | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 2 684,97 PLN |
Systemy sortowania
Zadania związane z transportem bliskim niewielkich części
Urządzenia typu pick and place
Łatwy montaż
Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T
Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone
Przy obciążeniach promieniowych do 20 [kg]
Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]
Przy prędkościach do maks. 2 [m/s]
Numer zamówieniowy | Rozmiar montażowy | Długość wózka | Długość skoku | Rodzaj silnika | Maks. nośność statyczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osiowa [N] | promieniowa [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | ZLW-1080 Standard | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 4 433,52 PLN |
Regulacja czujników oraz kamer
Regulacja klap wentylacyjnych
Urządzenia testowe
Łatwy montaż
Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T
Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone
Przy obciążeniach promieniowych do 15 [kg]
Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]
Przy prędkościach do maks. 0,3 [m/min]
Numer zamówieniowy | Rozmiar montażowy | Długość wózka | Długość skoku | Rodzaj silnika | Maks. nośność statyczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osiowa [N] | promieniowa [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1,5 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 2 017,86 PLN |
Regulacja kamer
Zastosowania związane z oznakowywaniem i etykietowaniem
Zastosowania związane z układaniem
Łatwy montaż
Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T
Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone
Przy obciążeniach promieniowych do 25 [kg]
Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]
Przy prędkościach do maks. 0,5 [m/min]
Numer zamówieniowy | Rozmiar montażowy | Długość wózka | Długość skoku | Rodzaj silnika | Maks. nośność statyczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osiowa [N] | promieniowa [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 2 606,76 PLN |
Kamery o utrudnionej regulacji
Regulacja formatu
Urządzenia podnośnikowe
Łatwy montaż
Możliwość zamontowania czujników krańcowych na całej długości profilu poprzez wpusty typu T
Wszystko z jednego źródła, gotowe, zmontowane oraz sprawdzone
Przy obciążeniach promieniowych do 50 [kg]
Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,1 [mm]
Przy prędkościach do maks. 0,7 [m/min]
Numer zamówieniowy | Rozmiar montażowy | Długość wózka | Długość skoku | Rodzaj silnika | Maks. nośność statyczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osiowa [N] | promieniowa [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 3 405,84 PLN |