Zewnętrzne ograniczniki
Brak gromadzenia się pyłu (drewna) w ogranicznikach
Brak „ustawiania” e-prowadnika
Zoptymalizowana przestrzeń wewnętrzna
Przemysł drzewny
Elektrownie węglowe
Górnictwo
W zastosowaniach z drobnym pyłem/cząsteczkami
Materiał igumid G
Temperatury: od -40°C do +120°C
Klasa palności UL94-HB
Serie | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84–634 | 84 | 150 | Zapytania | |
4240AX | 62 | 50–400 | 86–436 | 84 | 135 | Zapytania | |
4240AX | 62 | 50–400 | 86–436 | 84 | 150 | Zapytania | |
4240AX | 62 | 50–400 | 86–436 | 84 | 200 | Zapytania | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100–650 | 108 | 150 | Zapytania | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100–650 | 108 | 200 | Zapytania | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100–650 | 108 | 250 | Zapytania | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100–650 | 108 | 300 | Zapytania | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104–654 | 108 | 250 | Zapytania | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104–654 | 108 | 300 | Zapytania | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104–654 | 108 | 350 | Zapytania | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104–654 | 108 | 400 | Zapytania | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104–654 | 108 | 250 | Zapytania | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104–654 | 108 | 300 | Zapytania |