Do użytku na pierwszym lub ostatnim ogniwie prowadnika
Dla małych wymagań przestrzennych
Akcesoria do systemu e-prowadników igus®
Łatwy w montażu, całkowicie bez śrub
Ilość “n” zależy od wybranych przewodów (typ, średnica) i dostępnej przestrzeni
Nr art. separator mocowania przewodów | Dla serii | Liczba zębów | Szerokość | Szerokość poprzeczki | Minimalny odstęp | Maks. średnica przewodu Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wym. A [mm] | Wym. B [mm] | Wymiar C li / re [mm] | Wym. D [mm] | ||||
21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Zapytania |
2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Zapytania |
2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Zapytania |
262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Zapytania |
301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Zapytania |
34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Zapytania |
1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Zapytania |
1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Zapytania |
481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Zapytania |
T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Zapytania |
T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Zapytania |
28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Zapytania |
28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Zapytania |
48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Zapytania |
48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Zapytania |
E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Zapytania |
E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Zapytania |
E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Zapytania |
1400/1500 E2/000 e-prowadniki | |
niezmontowane | 21.1.Z |
Zmontowane | 21.1.Z.1 |
R157/R158 E2 e-tube | |
niezmontowane | 1585.01.Z |
Zmontowane | 1586.01.Z |
2400/2500 E2/000 e-prowadniki | |
niezmontowane | 2020.Z |
Zmontowane | 2120.Z |
R167/R168 E2 e-tube | |
niezmontowane | 1685.01.Z |
Zmontowane | 1686.01.Z |
2450/2480 E2/000 e-tube | |
niezmontowane | 2020.ZR |
Zmontowane | 2120.ZR |
R48 E2 e-tube | |
niezmontowane | 481.ZR |
Zmontowane | 482.ZR |
2600/2700 E2/000 e-prowadniki | |
niezmontowane | 262.Z |
Zmontowane | 263.Z |
E6.29 E6 e-chains® | |
niezmontowane | E6.29.02.Z |
Zmontowane | E6.29.12.Z |
3400/3500 E2/000 e-prowadniki | |
niezmontowane | 301.Z |
Zmontowane | 311.Z |
T3.29 T3 e-chains® | |
niezmontowane | E6.29.02.Z |
Zmontowane | E6.29.12.Z |
3450/3480 E2/000 e-prowadniki | |
niezmontowane | 34501.Z |
Zmontowane | 34511.Z |
E6.35 E6 e-chains® | |
niezmontowane | E6.35.02.Z |
Zmontowane | E6.35.12.Z |
E4.21 E4.1 e-chains® | |
niezmontowane | T2103.Z |
Zmontowane | T2113.Z |
E6.40/E61.40 e-prowadniki E6 | |
niezmontowane | E6.40.02.Z |
zmontowane | E6.40.12.Z |
R4.28 e-tuby R4.1 |
|
niezmontowane | 28.ZT |
Zmontowane | 28.ZT.1 |
e-prowadniki E4.28 E4.1 |
|
niezmontowane | 28.Z |
Zmontowane | 28.Z.1 |
E4.48L e-prowadnik E4.1L | |
niezmontowane | 48.Z |
zmontowane | 48.Z.1 |
E4.48L e-prowadnik E4.1L | |
niezmontowane | 48.ZS |
zmontowane | 48.ZS.1 |