Bęben z własnym napędem do e-prowadnika ze specjalnym uzwojeniem w prowadnika igus
Specjalny prowadnik do zastosowań tocznych oraz dołączonym, mobilnym SPO
Mobilne SPO można przenosić za pomocą istniejącego wyposażenia portowego lub systemów zwijania
Przewody są chronione i nie leżą odsłonięte na terminalu
Ze względów bezpieczeństwa połączenie w stanie pod napięciem nie jest możliwe
Może być podłączony do dowolnego, stacjonarnego SPO
Z podnośnikiem do przenoszenia ciężkich przewodów
Długość rozwijania 50-60 m
Zamontuj bezpośrednio mobilny SPO zamiast stacjonarnego
Możliwe również w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych
Długość rozwijania 75-100 m
Różne typy statków mogą być podłączone w dowolnym momencie
Drogie przewody średniego napięcia są chronione przed ścieraniem, cięciami i innymi wpływami zewnętrznymi
Łatwa obsługa i większe bezpieczeństwo pracy: ruchoma SPO jest doprowadzana do punktu połączenia, ciężkie przewody nie muszą być pracochłonnie ciągnięte do stacjonarnej SPO na nabrzeżu
Większe bezpieczeństwo, dłuższa żywotność i niższe koszty