Niski współczynnik tarcia, wysoka odporność na zużycie, zgodność z wymogami FDA
Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
Specjalista do szybkich i wolnych ruchów, wysoce odporny na zużycie
Materiał przystosowany zastosowań wymagających kontaktu z żywnością charakteryzujący się wysoką odpornością na media i wytrzymujący temperatury pracy do +90°C
Wszechstronny materiał do zastosowań wiążących się z kontaktem z żywnością
Wszechstronny materiał do zastosowań wiążących się z kontaktem z żywnością, zgodność z wymogami FDA oraz przepisami Rozporządzenia (UE) 10/2011
Spełniający wymogi FDA długodystansowiec przeznaczony do pracy przy wysokich temperaturach
Długodystansowiec o wysokiej odporności na działanie czynników chemicznych
Szeroki zakres zastosowań do pracy ciągłej, również w przypadku miękkich wałów.
Wszechstronny i ekonomiczny
O zwiększonej odporności na zużycie przy obciążeniach od niskich do średnich oraz dużych prędkości
Niskie koszty i długa żywotność
Specjalista od niskich wartości tarcia i minimalnego zużycia z wałkami z twardo anodowanego aluminium.
Maksymalna żywotność i najlepszy współczynnik tarcia w specjalnych warunkach pracy
Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach
Doskonałe tłumienie wibracji oraz wytrzymałość
Zmienne, solidne i uniewersalne
O dobrej wytrzymałości na ścieranie oraz niskim współczynniku tarcia podczas pracy na sucho
Do zastosowań w przemyśle tytoniowym
Odpowiedni do zastosowań wiążących się z kontaktem z wodą pitną
Również długa żywotność z miękkimi wałami
Odporny na chemikalia oraz temperatury do 250°C.
Szeroki zakres zastosowań do pracy ciągłej, również w przypadku miękkich wałów.
Niski współczynnik tarcia, odporne na zużycie
Niezwykle odporne na zużycie, w kolorze czarnym
Niezwykle odporne na zużycie, w kolorze czarnym
Wszechstronny, odkażany gorącą parą
Możliwość stosowania nawet w skrajnie trudnych warunkach środowiskowych
Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym
Nie podtrzymujący palenia, zgodnie z normą DIN EN 45545
Dobra odporność na zużycie