Część główna wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium, cynku lub polimerów.
2Bezsmarowność dzięki łożyskom polimerowym i nakrętkom polimerowym
33 materiały wałków
4Wózki wykonane z anodowanego aluminium lub litego polimeru
58 skoków śruby trapezowej i 4 śruby szybkiej
6Obróbka śruby lub pinu według rysunku, ze stali lub stali szlachetnej oraz wałków aluminiowych
. Regulator pozycji, zacisk i pokrętło są również dostępne.
Materiał ślizgowy: | iglidur® J |
Materiał wałka | Aluminium, twardo anodowane Cf53 stal nierdzewna |
Materiał trzpienia: | Stal Stal nierdzewna Aluminium, twardo anodowane |
Z natychmiastowym wyświetlaniem masy, ceny i czasu dostawy
Rysunek wymiarowy
Plik 3D CAD
Do regulacji formatu
W ekstremalnych warunkach
Kiedy wymagane jest ekonomiczne i gotowe do montażu rozwiązanie.
Kiedy odporność na korozję jest wymagana
Kiedy wymagane jest ciche rozwiązanie
Kiedy duże obciążenia muszą być przenoszone dynamicznie
Kiedy wymagana jest dokładność pozycjonowania <0.1
Kiedy wymagana jest wysoka wydajność w pracy ciągłej
Solidna konstrukcja
3 rózne rozmiary
Różne materiały wałków oraz śrub pociągowych
Bezobsługowe i odporne na korozję
TR10x2, TR18x4, TR24x5
Wstępnie obciążona nakrętka trapezowej śruby pociągowej, siła obciążenia wstępnego: 50 N
Manualna i ciągła regulacja luzu promieniowego
Nieobrobiony koniec śruby pociągowej umożliwia pracę z korbą lub silnikiem
Wysoka elastyczność
Idealny z dwoma wózkami
Bezobsługowe, działanie na sucho
Regulowany luz łożyska
Skok 10x12, 10x50, 18x100
Wielozwojna śruba pociągowa
Rozwiązania o wysokiej szybkości
Bezobsługowe, działanie na sucho
Wersja z aluminium
Do szybkich regulacji formatu
Zawiera mechanizm samohamowny
Różne długości skoku
Nie wymagające smarowania i serwisowania
Wysoka precyzja bez względu na obciążenia
Samonastawne
Cichy
Odporne na korozję
Wyższa szybkość obrotowa oraz precyzja
Napęd z paskiem dopuszcza obciążenia promieniowe
Stały moment obrotowy napędu
Niższy luz osiowy
wysoka temperatura do +180°C
Wał i trzpień wykonany ze stali nierdzewnej
Łożysko materiał iglidur® X
Sanie wzdłużne i dźwigary poprzeczne wykonane z anodowanego aluminium
Łatwy w czyszczeniu
Połączenia śrubowe są łatwo dostępne, a wszelkie szczeliny są odpowiednio szerokie.
Materiały: polimer oraz stal nierdzewna VA
Wersja miniaturowa
Lekkie
Niska cena
Niekorodujące
Podpora wózka i końca wału wykonana z
wysokowydajnych polimerówKonstrukcja z wytrzymałych polimerów
Lekkie
Ekonomiczne
Niekorodujące
Lekki i wytrzymały model polimerowy
Do szybkich regulacji formatu
Zawiera mechanizm samohamowny
Różne długości skoku
Wysoka precyzja, ekstremalna sztywność oraz precyzyjne dopasowanie dzięki jednoczęściowemu wózkowi
Dostępne w wersji standard oraz z naprężeniem wstępnym
Montaż jednostki górnej z możliwością ustawienia w lewo lub w prawo