iglidur AC500 jest dalszym rozwinięciem materiału A500, który jest wykrywalny i posiada zoptymalizowaną żywotność. Łożyska ślizgowe wykonane z AC500 posiadają atest do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Cechują się one wyjątkowo dobrą odpornością na działanie czynników chemicznych i mogą pracować nawet przy wysokich obciążeniach w maszynach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Stosowanie środków czyszczących w przypadku łożysk ślizgowych AC500 nie stanowi zatem problemu.
Podczas testu zbadano zużycie obrotowe iglidur A500 i iglidur AC500 , p = 1 MPa, v = 0,3 /s.
Test zużycia we współpracy z wałem z 304 SS
AC500 został opracowany do stosowania w branży spożywczej i przy produkcji napojów. Może być narażony na wysokie temperatury oraz jest wyjątkowo odporny na chemikalia. Dezynfekcja i sterylizacja maszyny nie stanowią zatem problemu dla łożysk ślizgowych AC500. Jednocześnie, łożyska ślizgowe zapewniają najlepszą wydajność przy niskim współczynniku tarcia i zużycia. Niebieski kolor sprawia, że materiał jest łatwo wykrywalny podczas użytkowania. Łożyska ślizgowe AC500 są idealne, np. do użytku w rozlewniach.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h