Nasze materiały iglidur do powlekania składają się z polimerów bazowych, włókien, wypełniaczy i stałych smarów. Skład tych składników jest indywidualny dla każdego z materiałów, dzięki czemu można je dobrać optymalnie pod kątem konkretnego zastosowania.
Nie ma minimalnej ilości zamówienia, jeśli firma igus wykonuje powłokę dla Państwa. Oznacza to, że usługę można zamówić już dla jednego komponentu.
Tak, można również samodzielnie pokryć komponenty naszymi materiałami iglidur. W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo różne materiały w postaci proszków, które są dostępne w opakowaniach 1kg, 2kg i 10kg. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, w przypadku pytań odnośnie doboru materiału.
Materiał iglidur IC-05 jest zgodny z wymogami FDA i UE 10/2011 dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z żywnością, dzięki czemu może być stosowany np. w przemyśle spożywczym, rozlewniczym i opakowaniowym.