H3 to nowy materiał w rodzinie iglidur H. H3 wyznacza nowe standardy dzięki wyjątkowej wytrzymałości. Ten materiał jest bardziej wytrzymały niż porównywalne materiały i ma dłuższą żywotność niż iglidur H1. Materiał iglidur H3 został opracowany przede wszystkim do zastosowania w pompach i przy problematycznych mediach oraz jest szczególnie korzystny, w tym przypadku, ze względu na niską absorpcję wilgoci.
W tej pompie Ecoflow, łożyska ślizgowe iglidur są stosowane w mechanizmie napędowym pompy, gdzie ich właściwości minimalizują zużycie sworzni tłoczyska.
Od prostych ruchów liniowych po zastosowania wysokoobrotowe w danym medium, łożyska ślizgowe iglidur stosowane w pompach i innych obszarach technologii płynów są bardzo odporne na zużycie i ścieranie. Ponadto, są odporne na chemikalia i wysokie temperatury
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h