Siłowniki napędzane śrubą pociągową

Osie liniowe drylin z napędem śrubą pociągową są przeznaczone do wszelkiego rodzaju zadań pozycjonowania. Regulacja liniowa odbywa się za pomocą trapezowych śrub pociągowych o różnych rozmiarach lub śrub wielozwojnych, które można wprawiać w ruch ręcznie lub elektrycznie. Maks. szybkość przesuwu wynosi do 1,6 m/min w zależności od gwintu i obciążenia. Długość skoku jest swobodnie wybierana dla dowolnego systemu napędu liniowego. Dla śruby pociągowej z łożyskiem ślizgowym możliwy jest skok maks. 1500 mm, a dla śruby pociągowej z łożyskiem kulkowym 1000 mm.
Dla szybkiego porównania wszystkich modułów liniowych drylin® ze śrubą pociągową o maks. stat. nośności promieniowej — prosimy kliknąć tutaj
Zobacz porównanie modeli — moduły liniowe drylin®
Osie liniowe drylin® SHT

Oś liniowa SHT

  • Napęd: śruba pociągowa trapezowa lub wielozwojna
  • Napędy śrubowe z kulkowymi łożyskami ślizgowymi
  • Śruby pociągowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium
  • Wózki zarówno w wersji standardowej, jak i kompaktowej
  • Możliwość konfiguracji online
Więcej o osiach liniowych drylin SHT
Osie liniowe drylin® SLW

Osie liniowe SLW

  • Osie liniowe oparte na prowadnicach drylin W
  • Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa
  • Odporne na momenty skręcające systemy z podwójną szyną
  • Wiele opcji wózków oraz szyn prowadzących
  • Możliwe regulacja ręczna lub z silnikiem
Więcej o osiach liniowych drylin SLW
Osie liniowe drylin® SAW

Osie liniowe SAW

  • Osie liniowe oparte na prowadnicach drylin W
  • Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Gotowe do montażu z silnikami krokowymi lub DC
  • Łożysko kulkowe
Więcej o osiach liniowych drylin SAW
Osie liniowe drylin® SET

Osie liniowe z pojedynczą tubą SET

  • Bezsmarowa regulacja na pojedynczej tubie
  • Napęd: gwint trapezowy
  • Prosta i gładka konstrukcja
  • Niska masa dzięki aluminium i polimerowi
  • Odporne na temperatury do +50°C
Więcej informacji na temat osi z pojedynczą tubą easytube
Osie liniowe drylin® SLT

Niskoprofilowe osie liniowe SLT

  • Z miniaturową prowadnicą drylin T
  • Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa
  • Niskoprofilowa i kompaktowa konstrukcja
  • Wózek z indywidualnie regulowanym luzem
  • Zmienne opcje śrub pociągowych
Więcej o osiach liniowych drylin SLT
Napędy liniowe drylin® SLN/SLNV

Miniaturowy napęd liniowy SLN/SLNV

  • W oparciu o niskoprofilową prowadnicę liniową drylin N
  • Napęd: trapezowa lub wielozwojna śruba pociągowa
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Regulacja luzu na wózku
  • Precyzyjne dzięki wstępnemu obciążeniu
Więcej informacji o osiach liniowych drylin SLN

Ciche działanie

Ciche działanie

Niekorodujące

Niekorodujące

Regulacja formatu

Odpowiednie do regulacji formatu

Odporne na temperatury do +150 °C

0-150 stopni Celcjusza

Zgodność z wymogami FDA

Zgodność z wymogami FDA w razie potrzeby

Ekonomiczne

Ekonomiczne


Definicja napędu śrubą pociągową

Przełożenie napędu śrubą pociągową jest jednym z możliwych systemów w napędach liniowych. Napęd z obracającej się śruby pociagowej jest przenoszony na nakrętkę, a z niej na napędzany element. Jest to więc przełożenie ruchu obrotowego na ruch liniowy. Przykłady przemysłowe obejmują napęd ze śrubą pociągową do automatycznej pokrywy bagażnika samochodu, do otwierania i zamykania świateł kopułowych, a także napędy konwencjonalnych lub dachowych okien.

Napęd ze śrubą pociągową: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Do regulacji formatu
  • W ekstremalnych środowiskach pracy
  • Gdy wymagane jest ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • Gdy wymagana jest cicha praca
Dla szybkiego porównania wszystkich modułów liniowych drylin® ze śrubą pociągową o maks. stat. nośności promieniowej — prosimy kliknąć tutaj
Zobacz porównanie modeli — moduły liniowe drylin®

Kiedy nie stosować?

  • Gdy potrzebujemy poruszać duże obciążenia przy wysokiej dynamice ruchu
  • Gdy wymagana jest dokładność pozycjonowania 0,1 mm
  • Gdy wymagana jest wysoka wydajność podczas pracy ciągłej

Materiały śrub pociągowych

W jednostkach liniowych drylin igus polega na samohamownych, trapezowych śrubach pociagowych, wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Dostępne są również śruby pociągowe z twardo anodowanego aluminium na zapytanie do specjalnych zastosowań.
Dla serii modułów liniowych z napędami śrubowymi (SHT) i modułów liniowych opartych na drylin W (SLW) dostępne są również opcjonalnie wielozwojne śruby pociągowe ze stali nierdzewnej Opcje te pozwalają na znacznie wyższe prędkości przesuwu i przyspieszenia, co eliminuje jednocześnie samohamowność.
Materiały śrub pociągowych do osi liniowych firmy igus

Materiały wałów

Wały wykonane z twardo anodowanego aluminium należą do standardowego zakresu i są najczęściej stosowaną wersją. Powodem jest niski współczynnik tarcia i zużycia oraz krótki czas dostawy. Jeśli stosowane są osie liniowe z napędem śrubą pociągową (SHT), oprócz aluminium dostępne są również wały ze stali lub stali nierdzewnej.
Materiały wałów do osi liniowych firmy igus

Materiały łożyskowe

Bez użycia zewnętrznych smarów, a także bezobsługowe? Dotyczy to wszystkich punktów łożyskowania jednostek liniowych drylin dla techniki napędowej. Wysokowydajne polimery są opcjonalnie dostępne do zastosowań w wysokich temperaturach do + 180° C (iglidur X). Jeśli wymagane są komponenty zgodne z FDA, pomocne będą materiały łożyskowe iglidur A180.
 
Dowiedz się więcej o wkładkach łożysk ślizgowych
Łożyska ślizgowe do jednostek liniowych firmy igus

Silniki do osi śrub pociągowych

Jak już widać na przykładzie wyżej wspomnianej pokrywy bagażnika samochodu, elektryczny napęd ze śrubą pociagową staje się coraz ważniejszy ze względu na różnorodne opcje automatycznej regulacji. W technice napędów elektronicznych firma igus oferuje odpowiednie osie liniowe ze śrubą pociągową, które można napędzać hybrydowymi silnikami krokowymi, a także silnikami prądu stałego (silnikami DC z przekładnią). Bezpieczeństwo maszyn zapewniają zintegrowane enkodery i swobodnie ustawiane przełączniki zbliżeniowe. Osie liniowe igus są całkowicie gotowe do montażu i podłączenia. Zaletą jest czyste i odporne na zabrudzenia działanie. Wystarczy odwiedzić nasz sklep z silnikami i skorzystać z naszych wydajnych oraz precyzyjnych rozwiązań dla konkretnego zastosowania.
Więcej o śrubowych slinikach krokowych
Śrubowy silnik krokowy drylin E

Osie śrub pociągowych z silnikiem

Prawidłowe ustawienie silnika dla osi śruby pociągowej

Z naszej instrukcji dowiesz się, jakie ustawienie połączeń elektrycznych np. połączenie silnika, enkodera lub hamulca jest najbardziej dopasowane do osi śruby pociągowej.
Wyrównanie definiujemy w stopniach (patrząc na silnik od tyłu). 
 

Przykłady aplikacji klientów

Dodatkowe informacje

Ekonomiczne osie liniowe drylin® econ

Odpowiednie modele podstawowe | drylin econ

Znajdziesz tutaj ekonomiczne moduły liniowe do zadań pozycjonowania i regulacji.
Filmy wideo na temat montażu techniki napędowej drylin®

Filmy z montażu | technika napędowa drylin

Pomocne wskazówki dotyczące montażu techniki napędowej drylin firmy igus.
Zamów próbkę| Oś liniowa ze śrubą pociągową SLW

Zamów standardową próbkę SLW

Zamów bezpłatną, standardową próbkę drylin SLW.
Akcesoria drylin dla modułów liniowych

Akcesoria dla modułów i osi liniowych

Akcesoria techniczne dla modułów liniowych drylin do obsługi, montażu i elektryki.


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.