Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)
Konfigurator
wyposażenia robotów
Skonfiguruj teraz

Wieloosiowy e-prowadnik dla robotów - triflex® R


W aplikacjach 3D, ruchy obrotowe i wahliwe są częścią codziennego życia. Wymagane są tutaj e-prowadniki, które bezpiecznie prowadzą i chronią przewody do robotów. Trójwymiarowy prowadnik kablowy triflex R (TRE, TRC, TRL) został specjalnie zaprojektowany dla wymagających robotów wieloosiowych. Duża absorpcja siły rozciągającej i wysoka elastyczność pozwalają na skręcenie ok. ± 10° na ogniwo prowadnika w osi wzdłużnej. W porównaniu z wężem ochronnym dla przewodów, trójwymiarowy triflex R oferuje określony promień gięcia, co znacznie wydłuża żywotność przewodów i węży.

Zakres produktów

Poszukuję układu zasilania dla osi 2-6 na robocie przemysłowym, a także części zamiennych lub akcesoriów do bezpiecznego prowadzenia przewodów lub węży na robocie.
Przejdź do produktów i sklepu

Konsultacje i funkcja przesyłania

Nie jestem pewien, jaki e-prowadnik wybrać do swojego zastosowania i potrzebuję więcej informacji.
Kontakt i funkcja przesyłania

2 konfiguratory

Przejdź do konfiguratorów

Przegląd innowacji

Tutaj znajdziesz najnowsze produkty i ulepszenia produktów z zakresu robotyki.
Przejdź do innowacji

10 wskazówek dotyczących zasilania robota

Od wyboru odpowiedniego prowadnika trójwymiarowego do gotowego do użycia robota w dziesięciu krokach

Ten poradnik pokazuje krok po kroku, jak wybrać, zainstalować i uruchomić system zasilania dla osi 3-6 robota przemysłowego. 
Kilka pierwszych punktów dotyczy umiejscowienia przewodu i zestawu węży oraz wyboru odpowiedniego trójwymiarowego prowadnika kablowego. Następnie należy wybrać odpowiedni system odciągu. 
Pomocne wskazówki dotyczące montażu i ostateczna lista kontrolna uzupełniają 10-punktowy zestaw i zawierają instrukcje krok po kroku zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.   
Pobierz 10 wskazówek

Bezpłatny zestaw robotyczny

Co oferuje firma igus w zakresie robotyki przemysłowej

Bezpłatny zestaw robotyczny to przegląd produktów i opcji, które oferuje firma igus w zakresie robotyki przemysłowej. 
W zestawie: jedno ogniwo każdego z pięciu typów prowadników triflex R, w różnych rozmiarach. 
Zestaw zawiera również ulotkę z informacjami na temat rozwiązania SCARA i prowadzenia przewodów na cobocie.

Produkty znajdujące się w zestawie:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

TRX | rewolucjonizuje systemy zasilania dla robotów

Teleskopowość i zdolność do skręcenia, połączone w jednym, trójwymiarowym prowadniku

  • TRX uzupełnia funkcje serii triflex R, a teraz czyni je również teleskopowymi
  • Dzięki opatentowanej konstrukcji, ogniwa prowadnika TRX umożliwiają kompensację długości do 36% względem siebie bez utraty połączenia lub odporności na skręcanie.
  • Gumka wewnątrz TRX cofa linki z powrotem do ich punktu wyjścia, a siłę odciągu można regulować za pomocą gumki 
  • Redukcja masy do 83% w porównaniu do rozwiązania wykorzystującego system odciągu (RSP)
  • Studium projektowe TRX jest obecnie w 100% kompatybilne z TRE.60.087.0.B — inne rozmiary prowadników zostaną wprowadzone w późniejszym terminie.
Więcej informacji o TRX

Wreszcie także dla robotów wieloosiowych i przemysłowych ...

... i.Sense TR.B do inteligentnego monitorowania zerwań

Roboty od dawna są niezbędne w wielu obszarach produkcji przemysłowej — spawanie bb, lakierowanie, lutowanie i paletyzacja: roboty przemysłowe stają się dynamiczne. Elastyczny prowadnik kablowy 3D, taki jak triflex® R firmy igus®, umożliwia bezpieczne prowadzenie przewodów robota. Aby w odpowiednim czasie wykryć potencjalne zerwania prowadnika spowodowane ekstremalnymi obciążeniami i uniknąć awarii maszyn, firma igus opracowała i.Sense TR.B, pierwszy na świecie system monitorowania zerwania dla wieloosiowych prowadników kablowych. 
Więcej informacji

Bezpłatna próbka TRL i TRLF

lekkie, efektywne kosztowo, elastyczne, otwarte

  • Przekonajcie się Państwo sami o jakości lekkiego prowadnika kablowego 3D
  • Tuleja zawiera dodatkowe informacje o produkcie, które nie są od razu zauważalne
Przykładowe komponenty: 
  • 5 ogniw prowadnika TRL.60.087.0
  • 4 ogniwa prowadnika TRLF.65.100.0.B
  • 1 lekki uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów TL.60.01.Z1
Zamów próbki TRL/TRLF

Bezpłatna próbka tulei TRC i TRE

solidne, o dużej wytrzymałości na rozciąganie, zamknięte lub otwarte

  • Przekonaj się sam o jakości naszych produktów
  • Tuleja zawiera dodatkowe informacje o produkcie, które nie są od razu zauważalne
Przykładowe komponenty: 
  • 5 ogniw prowadnika TRE.50.080.0.B
  • 4 ogniwa prowadnika TRC.50.080.0
  • 1 uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów TR.50.01
Zamów tuleje TRC/TRE

Zasilanie dla robotów SCARA

Rozwiązanie przewodowe SCARA

Rozwiązanie przewodowe SCARA
  • Nominalna szerokość węża 29 mm (wewnątrz)
  • Planowane są rozmiary 23 i 36 mm  
  • Kręgosłup prowadnicy przewodów w robotach Scara
  • Prosta modernizacja
  • Mocowanie obrotowe
  • Dla zwiększania żywotności peszli zastosowanych w robotach SCARA.
Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja standard)

Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja clean)

Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja clean)
  • Odpowiednie dla pomieszczeń czystych zgodnie z certyfikatem IPA ISO Klasa 2
  • Bezpieczniejsze prowadzenie przewodów i węży w pomieszczeniu czystym
  • e-skin® soft jest łatwy do wypełnienia
  • Wszystkie komponenty mogą być indywidualnie wymieniane i modernizowane
  • Mocowanie obrotowe
  • W laboratorium testowym igus® w pomieszczeniu czystym przeprowadzono ponad 2 000 000 cykli testowych 
Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja clean)
Peszel vs triflex R

Peszel vs prowadnik triflex R: porównanie

Peszel i prowadnik kablowy 3D zawsze ze sobą rywalizowały w kategorii rozwiązania dla ochrony przewodów. 

W ośmiu krótkich filmach zestawiliśmy te dwa produkty ze sobą w różnych dyscyplinach lub rundach. 

Jednak poza kolorem i kształtem zewnętrznym niewiele mają ze sobą wspólnego. 

Przekonaj się sam.
Przejdź do porównania triflex R vs peszel

Produkty w robotyce

e-prowadniki dla osi 2-6

Systemy odciągów i akcesoria dla osi 3–6

Akcesoria dla robotów

Zasilanie dla osi 1

System zasilania dla cobotów

Pozostałe produkty z zakresu robotyki

Przewody do robotów chainflex

Przewody chainflex® do robotów

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

Trójwymiarowe e-prowadniki do zastosowań związanych z robotami
Przegląd zastosowań triflex R

Więcej informacji

Montaż triflex na robocie

triflex - Filmy montażowe

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.